제품정보

디지털형 보호 계전기(MELPRO-D 시리즈)

MELPRO-D 시리즈

특징

디지털 타입의 특고ㆍ가압 수배전용 보호 계전기입니다.
MELPRO-D 시리즈는 고기능ㆍ다양한 라인업을 제공합니다.

특징

고신뢰성

디지털 시대에 최첨단의 고성능 CPU를 탑재하였습니다.

고속 디지털 연산에 의해 기존에 없는 고정밀의 보호를 실현합니다. 동작 특성을 소프트웨어로 컨트롤 하면 경시 변화가 적고 안정성이 뛰어납니다.

만약의 트러블에 대비하는 "상시 감시 기능"을 채택하였습니다.

입력, 전원, CPU의 회로를 항시 체크하는 "상시 감시 기능"을 탑재하였습니다. 릴레이 고장이 발생한 경우에도 빠르게 상황을 파악할 수 있습니다. 또한, "출력 회로 이중화"에 의해 부품 불량 등에 의한 동작 이상도 방지합니다.

뛰어난 내환경성을 갖추고 있습니다.

서지 및 노이즈, 고주파, 휴대전화의 전파, 온도, 습도 등의 영향을 받지 않도록 한 구조입니다.

고신뢰성 이미지

고기능

선진의 통신 네트워크 대응

중앙 제어 계통에서 풀 액세스 가능
네트워크 시스템의 구축에 의해 중앙 감시실에서 계측값, 동작 상태, 정정값 변경 등의 원격 조작 및 데이터 수집이 가능하므로, 보수 저감을 도모할 수 있습니다.

현장의 보수에(직접 통신)
릴레이 전면의 통신 포트에서 PC를 접속하여 네트워크 시스템과 같은 조작 및 데이터 수집이 가능하므로로, 현장에서의 보수에 도움이 됩니다.

  • ※ 직접 통신에는 PC용 전용 소프트웨어(옵션)가 필요합니다.
  • ※ 직접 통신용 포트의 대응 상황은 기종 개별 카탈로그를 참조하십시오.
  • ※ 직접 통신시 CC-Link용 통신 카드는 필요하지 않습니다.

유연하고 확장성이 뛰어난 통신 기능
릴레이에 탑재하고 있는 통신 기능은 향후의 네트워크 시스템의 다양화에 맞추어 각종 통신 방식에 대한 대응을 고려하여 교체 가능한 카드 타입으로 하고 있으므로, 유연하게 확장할 수 있습니다.

  • ※ 통신 카드의 대응 상황은 기종 개별 카탈로그를 참조하십시오.
고신뢰성 이미지
고신뢰성 이미지

유연한 요구에 응답하는 프로그래머블 출력 접점

동작 출력 접점은 각 내장 요소의 출력을 OR 로직에서 임의로 조합하여 설정할 수 있으므로, 순서 설계가 용이합니다. 또한, 배선 작업시간 및 제어반의 비용이 감축됩니다.

고신뢰성 이미지

충실한 계측 기능

미터 기능 충실
정상 상태에서의 릴레이 입력값(전류, 전압, 전력, 주파수, 역률, 영상 전류, 영상 전압 등)을 계측하는 것이 성과 에너지세이빙 지원에 도움이 됩니다.
주:기종에 따라 탑재되는 계측 항목이 다릅니다. 자세한 내용은 기종 개별 카탈로그를 참조하십시오.

계통 사고시 데이터 세이브
계통 사고 발생시 입력 실효값 및 파형 데이터를 과거 5회분 기억하므로, 계통 고장 분석에 도움이 됩니다.

고신뢰성 이미지

개조 대응

당사 기존 제품과의 호환성이 있어, 설계 변경이 용이하여 개조에도 최적

당사 기존 제품 "MULTICAP 시리즈"와 반가공 치수는 동일합니다. 어댑터 등을 사용하지 않고 쉽게 개조가 가능합니다. 또한, 기존 제품과의 호환성이 높아, 설계 변경도 최소화됩니다. (일부 기종 제외)

메인터넌스 절감

"유닛 인출식"이니까 보수 점검도 순조로워 안심

배전반에서 유닛을 그대로 인출할 수 있으므로, 메인터넌스가 간편합니다.