|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
형명 | 화면 크기 [해상도] |
표시부 | 표시색 (색) |
전원 종류 |
메모리 크기 |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT1695 | GT1695M-XTBA | 15인치형 XGA [1024*768] |
TFT 컬러 액정 (고휘도ㆍ광시야각) |
65536색 | AC100-240V | 15MB | 멀티미디어ㆍ비디오/RGB 대응 | ||
GT1695M-XTBD | DC24V | ||||||||
GT1685 | GT1685M-STBA | 12.1인치형 SVGA [800*600] |
TFT 컬러 액정 (고휘도ㆍ광시야각) |
65536색 | AC100-240V | 15MB | 멀티미디어ㆍ비디오/RGB 대응 | ||
GT1685M-STBD | DC24V | ||||||||
GT167□ | GT1675M-STBA | 10.4인치형 SVGA [800*600] |
TFT 컬러 액정 (고휘도ㆍ광시야각) |
65536색 | AC100-240V | 15MB | 멀티미디어ㆍ비디오/RGB 대응 | ||
GT1675M-STBD | DC24V | ||||||||
GT1675M-VTBA | 10.4인치형 VGA [640*480] |
TFT 컬러 액정 (고휘도ㆍ광시야각) |
65536색 | AC100-240V | 15MB | 멀티미디어ㆍ비디오/RGB 대응 | |||
GT1675M-VTBD | DC24V | ||||||||
GT1675-VNBA *1 |
TFT 컬러 액정 | 4096색 | AC100-240V | 11MB | - | ||||
GT1675-VNBD *1 |
DC24V | ||||||||
GT1672-VNBA *1 |
TFT 컬러 액정 | 16색 | AC100-240V | 11MB | - | ||||
GT1672-VNBD *1 |
DC24V | ||||||||
GT166□ | GT1665M-STBA | 8.4型SVGA [800*600] |
TFT 컬러 액정 (고휘도ㆍ광시야각) |
65536색 | AC100-240V | 15MB | 멀티미디어ㆍ비디오/RGB 대응 | ||
GT1665M-STBD | DC24V | ||||||||
GT1665M-VTBA | 8.4인치형 VGA [640*480] |
TFT 컬러 액정 (고휘도ㆍ광시야각) |
65536색 | AC100-240V | 15MB | 멀티미디어ㆍ비디오/RGB 대응 | |||
GT1665M-VTBD | DC24V | ||||||||
GT1662-VNBA *1 |
TFT 컬러 액정 | 16색 | AC100-240V | 11MB | - | ||||
GT1662-VNBD *1 |
DC24V | ||||||||
GT1655 | GT1655-VTBD *2 |
5.7인치형 VGA [640*480] |
TFT 컬러 액정 (고휘도ㆍ광시야각) |
65536색 | DC24V | 15MB | - |
*1:이 하드웨어는 작화 소프트웨어 MELSOFT GT Designer2 Version2에 대응하지 않습니다.
사용하기 위해서는 작화 소프트웨어 MELSOFT GT Works3 Version 1.15R 이후 제품이 필요합니다.
*2:이 하드웨어는 작화 소프트웨어 MELSOFT GT Designer2 Version2에 대응하지 않습니다.
사용하기 위해서는 작화 소프트웨어 MELSOFT GT Works3 Version 1.26C 이후 제품이 필요합니다.