고객의 모든 제어에 대응
모터 및 각종 기기의 제어ㆍ보호에 최적의 관련 기기를 다수 라인업하고 있습니다.
교류 모터의 기동 및 운전 중 과부하(구속 포함)ㆍ결상(전류 불평형 포함)ㆍ역상 상태를 검출하는 고정밀도의 전자식 모터 보호 릴레이입니다.
보호 모드 설정 스위치로 보호 기능ㆍ과부하 동작 시간을 부하에 따라 선택할 수 있습니다.
SRE-AA형은 직류 또는 교류의 과전압 또는 저전압의 고정밀 검출을 실행하는 릴레이로, 0.1V에서 250V까지의 전압 설정이 가능합니다. 또한, SRE-K형은 전원 단자에 접속하기만 하면 검출할 수 있으며, 정전에 의한 자가 발전 전환 및 배터리의 전압 강하 알람용 등 전원 전압의 강하 검출용으로 사용할 수 있습니다.
UA-DL2형 순간 정전 재기동 릴레이는 단시간의 전압 강하 및 정전에 의해 정지한 부하 기기를 전원 회복시에 자동 재기동하는 릴레이입니다.
3상 농형 유도 전동기(모터)의 전전압 기동(다이렉트 온라인 기동)에 대하여 기동 전류의 저감 또는 기동 토크를 제어하여 전기적 쇼크나 기계적 쇼크를 완화시킵니다.