![]()

1대로 모터의 과부하 운전, 결상 운전을 검출 및 단락 사고 전류 차단을 공간 절약으로 실현한 제품입니다. 모터 회로에는 단로ㆍ회로 개폐ㆍ단락 보호ㆍ기기 보호ㆍ모터 제어ㆍ과부하 보호와 많은 역할이 필요하며, 매뉴얼 모터 스타터와 전자 접촉기로 구성되는 모터 회로에서는 모터 제어만을 전자 접촉기에서 담당하고 이외는 모두 매뉴얼 모터 스타터에서 담당합니다.
매뉴얼 모터 스타터는 배선용 차단기와 서멀 릴레이의 기능을 일체화한 기기입니다.
이 1대로 과부하, 결상, 단락에서의 모터 분기 개로 보호가 공간 절약으로 가능합니다. 보다 확실한 배선(콘택트), 모터 보호를 실현합니다.

모터 회로에는 차단ㆍ회로 개폐ㆍ단락 보호ㆍ기기 보호ㆍ모터 제어ㆍ과부하 보호와 많은 기능을 필요로 합니다. 일반적으로 배선용 차단기ㆍ전자 접촉기ㆍ서멀 릴레이로 구성되는 모터 회로가 채택되고 있지만, 각 기종에서 역할이 구분되어 있습니다. 한 편, 매뉴얼 모터 스타터ㆍ전자 접촉기로 구성되는 모터 회로에서는 모터 제어만 전자 접촉기에서 역할을 하고 이외는 모두 매뉴얼 모터 스타터에서 역할을 합니다.