제품정보

서멀 릴레이

고객의 모터를 손상에서 지킵니다.

서멀 릴레이 특징

과부하 보호는 서멀 릴레이의 역할

모터의 과부하, 구속 등에 의해 과전류가 계속 흘렀을 때, 모터가 손상되기 전에 서멀 릴레이로 검출하여 전자 접촉기나 차단기 등으로 회로를 차단하여 모터의 손상을 보호합니다.

MS-T 시리즈

단자 커버 표준 탑재(대상 프레임:T18~T50 프레임)

단자 커버를 표준 탑재하여, 제어반 내의 안전성 향상은 물론 고객의 다른 형명 지정, 옵션을 준비하는 어려움이 저감되어
커버 재고 저감 효과도 얻을 수 있습니다.

표준화

손가락 보호 기능을 가진 단자 커버(대상 프레임:T18~T50 프레임)

손가락 보호

전자 접촉기는 물론, 서멀, 전자 계전기, 보조 접점 유닛의 옵션 등에도 단자 커버를 표준 탑재하였으므로, DIN, VDE 규격을 준수하는 손가락 보호 기능에 의해 감전 방지 및 유지ㆍ점검시 안전성이 향상됩니다.

[손가락 보호]
DIN EN 50274/VDE 0660 Teil 514에 의한 저압 전기 설비ㆍ기기에 대한 작업자의 안전, 사고 방지에 관한 규정에 의해 충전부에 대한 접촉을 보호해야 하는 범위를 "손가락 세이프(손가락 접촉 방지)"와 "백 오프 핸드 세이프 (손 등의 접촉 방지)"의 2가지로 나누어 기준을 마련하고 있습니다. MS-T 시리즈의 단자 커버는 이 규정에 의한 요구를 만족합니다.

단자 커버ㆍ배선 합리화 단자에 의해 배선성 향상(대상 프레임:T18~T50 프레임)

단자 커버 표준화에 의해 단자 커버가 가이드가 되어 배선성을 향상하였습니다. 또한, 옵션에서 배선 합리화 단자 제품(형명:TH-T□BC)을 준비하였습니다. 또한, 배선성 향상에 의해 고객의 작업성ㆍ생산성 향상으로 연결됩니다.

배선성

MS-N 시리즈

독립된 1a1b 접점 부착

ㆍPLC(PLC) 입력 신호에 적용 가능합니다.
ㆍa 접점과 b 접점을 독립된 신호 접점으로 적용 가능합니다.

많은 국제 규격에 적합

ㆍ일본 규격(JIS, JEM)은 물론, IEC, BS, VDE, UL,GB 규격에도 적합할 수 있습니다.

서멀 조정 손잡이의 분류, 설정이 용이한 눈금

ㆍ커버에 대한 형명 표시(2 소자용 TH-N□, 3 소자 2E용 TH-N□KP)와 함께 조정 손잡이를 분류하여 윗면에서 식별하기 쉽게 하였습니다.
ㆍ눈금을 세분화하여 눈금이 보기 쉬워 전류를 쉽게 설정할 수 있습니다.

서멀 조정 손잡이

트립 프리의 리셋 바

ㆍ트립 프리 장치를 채택하여 수동 ⇔ 자동 리셋 방식의 전환이 가능합니다.

● 동작 표시의 수동 트립 구조

서멀 조정 손잡이

● 수동 ⇔ 자동 리셋 전환

서멀 조정 손잡이

다양한 바리에이션

과부하 결상 보호형 포화 리액터 부착
서멀 릴레이
속동 특성 서멀 릴레이 배선 합리화 단자 부착
표준형(교류 주사형) 직류 주사형 가역식 기계 래치식