사용자 요구에 따른 특수한 부하나 주위 환경에 대응한
전자 접촉기가 준비되어 있습니다.
고효율 유극 전자석의 채택에 의해 PLC 등의 트랜지스터 출력(DC24V 0.1A)에서 다이렉트 구동할 수 있는 소형, 고성능의 직류 조작형 접촉기입니다.
서지 앱소버 기능을 표준으로 내장하여 주변 전자기기에 대한 악영향(부품 손상이나 동작 이상 등)을 억제하고 있습니다.
주접점을 b 접점(상시폐접점)으로 함으로써, 모터의 기동 저항 단락용, 교류 모터의 완화 기동용, 발전 제동(다이내믹ㆍ브레이크)용 및 전등 회로의 교류, 직류 전원 전환용 등에 적용할 수 있는 전자 접촉기입니다.
직류 440V 이하의 모터 제어에 적용할 수 있는 직류 전자 접촉기입니다.
가변속을 포함한 직류 모터의 제어 및 일반 직류 회로의 개폐에도 사용할 수 있습니다.
표준 전자 접촉기의 접점 부착을 강화함으로써,
호이스트ㆍ크레인 등 인칭 운전 등에 자주 발생하는 용도에 적합합니다.
소방법의 내열 기준에 적합한 제품에서 비상 전원 전용 수배전 설비의 배전반 및 분전반에 적합합니다.
또한, 화재 발생시도 그 이상 고온에 견디어 전원 공급이나 절연을 유지하여
소방 설비 등에 대한 전원 공급을 계속할 수 있는 내열성을 가지고 있습니다.
진공 스위치와 AC 조작, DC 여자 방식 전자석을 조합한 고성능, 긴 수명,
탁월한 유지보수성의 특징을 가진 대용량 진공 전자 접촉기입니다.
아크 클리어 변압기가 필요 없어 제어반의 소형화가 가능하므로,
주위 조건이 나쁜 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.
크레인, 압연 기계 등의 고빈도 개폐 능력을 가진 クラッパ형 전자 접촉기입니다.
또한, 소호실을 자유롭게 개폐할 수 있어, 접점 점검 및 부품 교체가 간편합니다.