제품정보

서보 모터

중관성ㆍ고정밀도ㆍ고속 모터 HG 시리즈

  • 검출기의 분해능 대폭 향상 부드러운 회전과 뛰어난 가속 능력을 특징으로 하는 공작기계의 이송 축에 최적의 서보 모터
  • 라인업 0.2~9 [kW]
  • 최대 회전 속도 4,000, 5,000 [r/min]
  • 기능 안전 대응 검출기 표준 탑재 검출기의 접속 커넥터는 나사 잠금형을 채택하여 내진 강화에 기여하고 있습니다. 검출기 분해능은 100만p/rev, 400만p/rev, 6700만p/rev의 3종류에 대응합니다.
  • 공구 주축 모터로도 사용할 수 있습니다.
  • 소형 커넥터를 채택하여 가로 방향에서 설치 가능하도록 하여 공간 절약에 기여하고 있습니다(옵션 대응(플랜지 크기 90SQ.만)).

중관성 모터 HF 시리즈

  • 관성이 큰 기계의 정밀도를 확보하여, 높은 가속도의 기계에 적합합니다.
  • 라인업 0.5-9 [kW]
  • 최고 회전 속도 4,000, 5,000 [r/min]
  • 검출기는 26만p/rev, 100만p/rev, 1600만p/rev의 3종류에 대응합니다.

HP 시리즈

  • 저관성ㆍ고속 모터
  • 높은 가속도를 필요로 하는 기계에 적합합니다.
  • 라인업 0.5-11 [kW]
  • 최고 회전 속도 3,000, 4,000 [r/min]
  • 검출기는 26만p/rev, 100만p/rev, 1600만p/rev의 3종류에 대응합니다.

저관성 모터 HF-KP 시리즈

  • 고속 위치결정을 필요로 하는 주변 축에 적합합니다.
  • 라인업 0.1-0.75 [kW]
  • 최고 회전 속도 6,000 [r/min]
  • 검출기는 26만p/rev에 대응합니다.

HC 시리즈

  • 중관성ㆍ고정밀도 서보 모터
  • 관성이 크게 정밀도를 확보할 필요가 있는 기계에 적합합니다.
  • 라인업 0.5-11 [kW]
  • 최고 회전 속도 3,000 [r/min]
  • 검출기는 표준 타입의 10만p/rev와 고정밀도 타입의 100만p/rev의 2종류에 대응합니다. (단, MDS-B-SVJ2, MDS-R 대응에서는 라인업 0.5-3.5 [kW], 검출기 분해능 10만p/rev에 한정)

리니어 서보 모터 LM-F 시리즈

  • 볼스크류 등을 사용하지 않으므로, 윤활유의 비산 없이 깨끗한 환경에서 사용할 수 있습니다.
  • 백래시를 포함한 전달 장치가 없으므로, 고속 운전에서도 매끄럽고 조용한 운전이 가능합니다.
  • 라인업 최대 추력:900~18,000 [Nㆍm]

다이렉트 드라이브 서보 모터 TM-RB 시리즈

  • 대토크 DD 모터와 하이 게인 제어의 조합으로 민첩한 가속과 위치결정, 부드러운 회전을 얻을 수 있습니다.
  • 테이블 및 주축 헤드의 회전축에 적합합니다.
  • 라인업 최대 토크 36 ~ 1, 280 [Nㆍm]