제품정보

NC Configurator2

NC 제어, 기계 운전에 필요한 NC파라미터를 PC에서 편집할 수 있습니다.
기계 구성을 입력하면 초기 파라미터를 작성하는 것도 가능합니다.
기능 한정판 무료 M800/M80/M700V/M70V/E70/C80/C70

주요 기능


확대 표시

주요 기능

  • NC파라미터 설정, 검색
  • 도움말(파라미터 설명) 표시
  • 파라미터 입출력, 오프라인 비교
  • NC데이터 입력
  • 인쇄

이하, 풀 기능판에 수록

  • 마법사 형식 초기 파라미터 설정
  • 기능별 파라미터

주요 사양

NC Configurator2 주요 사양

대응 OS Windows® 7 SP1 이후 /Windows® 8.1/Windows® 10
* 32bit판 OS/64bit판 OS에 대응(64bit판은 WOW64 사용)
표시 언어 영어/일본어/중국어(간자체)
CNC와의 접속 대응 CNC : M800/M80/M700V/M70V/E70/C80/C70 시리즈
접속 방식 : Ethernet/RS­232C (시리얼 통신에서의 파라미터 읽기ㆍ쓰기)/USB(C70 시리즈만)
동시 접속 CNC수 : 8대
주의 사항 무료판은 기능이 제한됩니다.