제품정보

NC Analyzer2

기계의 특성을 계측/분석하여 서보 파라미터의 설정을 지원합니다.
조정용 가공 프로그램 또는 가진 신호를 이용하여 모터를 구동하고 계측/분석을 실행합니다.
각종 데이터의 샘플링도 가능합니다.
M800/M80/M700V/M70V/E70/C80/C70

주요 기능


주요 기능

    조정 마법사

  • 속도 루프 게인 조정
  • 노치 필터 조정
  • 정원도 조정
  • 조정 진행 상황 표시

    그래프 표시

  • 보드 선도 측정 표시
  • 서보 파형 측정 표시
  • 조정 전후의 여러 파형 표시

    프로젝트 관리

  • 여러 측정 파형 일괄 관리

주요 사양

NC Analyzer2 주요 사양

대응 OS Windows® 7 SP1 이후 /Windows® 8.1/Windows® 10
* 32bit판 OS/64bit판 OS에 대응(64bit판은 WOW64 사용)
표시 언어 영어/일본어/중국어(간자체)/한국어
CNC와의 접속 대응 CNC : M800/M80/M700V/M70V/E70/C80/C70 시리즈
접속 방식 : Ethernet