제품정보

NC Monitor2

공장 내의 네트워크를 활용하여 원격지에 있는 CNC 상태를 모니터링 할 수 있습니다.
여러 CNC와 접속할 수 있으며, 동시에 여러 CNC 상태를 모니터링 하는 것도 가능합니다.
M800/M80/M700V/M70V/E70/C80

■ 소프트웨어 다운로드

주요 기능


주요 기능

  • CNC 표시기와 동일 구성으로 표시
    CNC 표시기와 동일한 구성으로 표시합니다.
    다만 15인치형, 19인치형 표시기를 접속한 경우에는 10.4인치형 표시기의 화면 구성으로 표시됩니다.
    또한, 실제 기기 표시와 비동기로 표시 화면을 선택할 수 있습니다.
  • 여러 CNC 표시/설정 제한
    CNC 내 파라미터 설정에 의해 본 소프트웨어에서 표시/설정 조작을 제한할 수 있습니다.
  • 접속 가능한 CNC를 자동으로 일람 표시
    같은 네트워크 그룹 내에서 접속 가능한 CNC를 자동으로 일람으로 표시하여, CNC를 선택하여 접속할 수 있습니다.

주요 사양

NC Monitor2 주요 사양

대응 OS Windows® 7 SP1 이후 /Windows® 8.1/Windows® 10
* 32bit판 OS/64bit판 OS에 대응(64bit판은 WOW64 사용)
표시 언어 영어/일본어
CNC와의 접속 대응 CNC : M800/M80/M700V/M70V/E70/C80 시리즈
접속 방식 : Ethernet
동시 접속 CNC수 : 10대
주의 사항 C70의 경우에는 Remote Monitor Tool을 이용하십시오.