NC Trainer2/NC Trainer2 plus
CNC의 제어 유닛 및 전용 표시기를 필요로 하지 않으며, PC에서 CNC의 화면 조작과 가공 프로그램의 운전이 가능합니다. CNC의 조작 습득 및 가공 프로그램의 동작 확인에 이용할 수 있습니다.
NC Trainer2/ NC Trainer2 plus에서 작성한 가공 프로그램은 CNC(실제 기기)에서 사용할 수 있습니다.
NC Trainer2 plus
기계 고유의 사용자 정의 개발을 지원합니다.
기계 제조회사에서 개발하는 사용자 PLC의 래더 프로그래밍과 디버그, 사용자 화면의 동작을 확인할 수 있습니다.
NC Trainer2 plus 주요 사양
대응 OS | Windows® 7 SP1 이후 /Windows® 8.1/Windows® 10 * 32bit판 OS/64bit판 OS에 대응(64bit판은 WOW64 사용) |
---|---|
표시 언어 | 영어/일본어/중국어(간자체)/중국어(번자체) |
대응 CNC | M800(M830 상당)/M80/M700V(M730V 상당)/M70V/E70 시리즈 |
동작 환경 | CPU : 2.66GHz 이상, 코어수 2 이상의 프로세서 메모리 : 2GB 이상 하드 디스크 사용 가능 용량 : 400MB 이상(단, OS 동작에 필요한 사용 가능 용량 제외) 화면 : 해상도 FHD(1920x1080) 이상 |