전로 정보를 계측ㆍ표시ㆍ전송하는 MDU(Measuring Display Unit) 계측 표시 유닛과 차단기를 일체화한 차단기로, 공간 절약ㆍ시공 저감의 에너지 절약 실현을 지원합니다.
풍부한 라인업과 다양한 네트워크(B/NET 전송, CC-Link 통신, 전력량 펄스 출력)에 대한 대응으로, 에너지 절약 관리에서 배전 설비 감시까지 폭넓은 용도에서 활약합니다.
기종 | 배선용 차단기 | 누전 차단기 | 누전 알람 차단기 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF250- SEVM /HEVM |
NF225- SWM |
NF400- SEPMA /HEPMA |
NF600- SEPMA /HEPMA |
NF800- SEPMA /HEPMA |
NV250- SEVM /HEVM |
NV225- SWM |
NV400- SEPMA /HEPMA |
NV600- SEPMA /HEPMA |
NV800- SEPMA /HEPMA |
NF250- ZEVM |
NF225- ZSWM |
NF400- ZEPMA |
NF600- ZEPMA |
NF800- ZEPMA |
||
M D U |
각 상의 부하 전류 선간 전압 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
고조파 전류 종합 고조파 전류 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
전력 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
전력량 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
누설 전류(비고 1) | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
고조파 함유 누설 전류(비고 1) |
- | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
역률 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
주파수 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
무효 전력 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
무효 전력량 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
비고 1. 누설 전류 계측은 기본파 성분에서의 누설 전류 계측 또는 고조파를 포함한 누설 전류의 계측이 가능합니다.