제품정보

GT SoftGOT

GOT2000 대응 HML 소프트웨어 GT SoftGOT2000 Version1

GT SoftGOT2000

PC에서 GOT의 기능 사용 가능

GT SoftGOT2000 Version1은 다양한 FA 기기와 접속하여
GOT2000 시리즈와 같은 모니터를 PC 및 패널 컴퓨터상에서 실현할 수 있는 소프트웨어입니다.

  • * GT SoftGOT2000 Version1은 GT Works3에 포함되어 있는 소프트웨어입니다.
    사용 시는 별도로 라이센스 키를 장착해야 합니다.

사무실의 PC에서 생산 현장 감시

GT SoftGOT2000을 사용하여 사무실의 PC에서 생산 현장을 감시할 수 있으므로, 트러블 발생 시에도 즉시 정보를 파악하여 신속한 대응을 도모할 수 있습니다.
현장 GOT의 프로젝트 데이터를 GT SoftGOT2000에서 그대로 유용할 수 있으므로, 설계 비용이 절감됩니다.


MELSEC 계장과 연계

계장 제어의 설계ㆍ보수 업무용 엔지니어링 환경 PX Developer의 모니터 도구와 GT SoftGOT2000의 연계에 의해 계장 감시 시스템을 간편하게 구축할 수 있습니다.

루프 제어 태그의 감시ㆍ조작 및 튜닝을 실행합니다. (표시 위치를 지정할 수 있습니다)

버튼 클릭으로 GT SoftGOT2000의 기동 및 베이스 화면 전환 등을 실행할 수 있습니다.

클릭 시 PX Developer 모니터 도구의 각종 화면을 표시합니다. (표시 위치를 지정할 수 있습니다)

모든 화면"맨뒷면 표시로 바탕 화면을 그래픽 감시 화면으로 할 수 있습니다.

PX Developer 모니터 도구의 모드 변경 (엔지니어 모드/작업자 모드/잠금 모드)에 맞추어 GT SoftGOT2000의 보안 레벨이 변경됩니다. 보안이 필요한 조작에 대해서 권한을 설정할 수 있습니다.

다른 애플리케이션과의 연계

사용자가 작성한 애플리케이션에서 GT SoftGOT2000의 내부 디바이스에 대해서 읽기/쓰기가 가능합니다.
사용자가 작성한 애플리케이션과의 데이터 연계에 의해 첨단 시스템을 구축할 수 있습니다.

  • * 대응하는 애플리케이션에 대해서는 매뉴얼을 참조하십시오.

현장의 GOT와 사무실의 SoftGOT 연계

SoftGOT-GOT 링크 기능

GT SoftGOT2000과 GOT를 Ethernet으로 접속하여 GOT의 프로젝트 데이터를 이용하여 접속 기기를 모니터할 수 있습니다. GOT와 독립적으로 동작하므로, 화면 전환 디바이스에 내부 디바이스를 사용하면 GT Soft GOT2000과 GOT에서 다른 화면을 표시할 수 있습니다.
또한, PC측 화면 표시는 GT SoftGOT2000이 실행하므로, GOT에 처리 부하가 걸리지 않습니다.

여러 대의 SoftGOT 관리 가능

GT SoftGOT2000 Commander

GT SoftGOT2000 Commander를 사용하면 SoftGOT-GOT 링크 기능을 사용하고 있는 여러 대의 GT SoftGOT2000을 효과적으로 관리하여 쉽게 SoftGOTGOT 링크 기능을 활용할 수 있습니다.

조작권의 배타 제어에 의해 클라이언트 단말에서의 동시 조작 방지

조작권의 배타 제어로 안심

조작권의 배타 제어에 의해 같은 네트워크상의 GT SoftGOT2000, GOT, VNC 서버 /GOT Mobile 기능의 클라이언트 단말에서의 동시 조작을 방지할 수 있습니다. 배타 제어의 유효/무효는 화면마다 설정할 수 있습니다. (GOT 네트워크 연계)

GT SoftGOT2000 Version1 동작 환경

항목 내용
PC 본체 Windows®이 동작하는 PC
CONTEC CO., LTD. PC CPU 모듈(PPC-852-217, PPC-852-226) *8
CPU 인텔® Core™ 2 Duo 프로세서 2GHz 이상 권장
필요 메모리 Windows® 10(64비트 버전), Windows® 8.1(64비트 버전), Windows® 8(64비트 버전), Windows®7(64비트 버전) 사용 시:2GB 이상 권장
Windows®10(32비트 버전), Windows® 8.1(32비트 버전), Windows® 8(32비트 버전), Windows® 7(32비트 버전), Windows Vista®(32비트 버전), Windows® XP 사용 시:1GB 이상 권장
하드 디스크
사용 가능 용량*9
인스톨 시:5GB 이상 권장
실행 시:512MB 이상 권장
디스플레이 해상도 XGA(1024×768도트) 이상
OS Microsoft® Windows® 10 Home Operating System (64bit/32bit)*1*2*4
Microsoft® Windows® 10 Pro Operating System (64bit/32bit)*1*2*4*6
Microsoft® Windows® 10 Enterprise Operating System (64bit/32bit)*1*2*4*6
Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit) (영어 버전 OPK+ 일본어 언어 팩) *1*2*4*6*11*12
Microsoft® Windows® 8.1 Operating System (64bit/32bit)*1*2*4*5
Microsoft® Windows® 8.1 Pro Operating System (64bit/32bit)*1*2*4*5*6
Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise Operating System (64bit/32bit)*1*2*4*5*6
Microsoft® Windows® 8 Operating System (64bit/32bit)*1*2*4*5
Microsoft® Windows® 8 Pro Operating System (64bit/32bit)*1*2*4*5*6
Microsoft® Windows® 8 Enterprise Operating System (64bit/32bit)*1*2*4*5*6
Microsoft® Windows® 7 Starter Operating System (32bit)*1*2
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Operating System (64bit/32bit)*1*2*4
Microsoft® Windows® 7 Professional Operating System (64bit/32bit)*1*2*3*4
Microsoft® Windows® 7 Ultimate Operating System (64bit/32bit)*1*2*3*4
Microsoft® Windows® 7 Enterprise Operating System (64bit/32bit)*1*2*3*4
Microsoft® Windows Vista® Home Basic Operating System (32bit) Service Pack1 이후*1*2
Microsoft® Windows Vista® Home Premium Operating System (32bit) Service Pack1 이후*1*2
Microsoft® Windows Vista® Business Operating System (32bit) Service Pack1 이후*1*2
Microsoft® Windows Vista® Ultimate Operating System (32bit) Service Pack1 이후*1*2
Microsoft® Windows Vista® Enterprise Operating System (32bit) Service Pack1 이후*1*2
Microsoft® Windows® XP Professional (32bit) Service Pack3 이후*1*2
Microsoft® Windows® XP Home Edition (32bit) Service Pack3 이후*1*2
Microsoft® Windows® XP Embedded (32bit)*1*2*7
표시색 High Color(16비트) 이상
하드웨어 GT27-SGTKEY-U(라이센스 키(USB 포트용))
기타
소프트웨어
프로젝트 데이터를 작성하려면, 다음의 소프트웨어가 필요합니다.
ㆍGT Designer3 Version1.100E 이후*10
PX Developer 연계를 사용하는 경우, 다음의 소프트웨어가 필요합니다.
ㆍPX Developer Version1.40S 이후
ㆍGT Designer3 Version1.105K 이후*10
GX Simulator 접속을 사용하는 경우, 다음의 소프트웨어가 필요합니다.
ㆍGX Simulator Version5.00A 이후
GX Simulator2 접속을 사용하는 경우, 다음의 소프트웨어가 필요합니다.
ㆍGX Works2 Version1.09K 이후
GX Simulator3 접속을 사용하는 경우, 다음의 소프트웨어가 필요합니다.
ㆍGX Works3 Version1.007H 이후
MT Simulator2 접속을 사용하는 경우, 다음의 소프트웨어가 필요합니다.
ㆍMT Works2 Version 1.70Y 이후
기타
하드웨어
상기 OS에 대응하는 제품을 사용하십시오.
ㆍ인스톨 시:마우스, 키보드, DVD-ROM 드라이브
ㆍ실행 시:마우스, 키보드
ㆍ인쇄 시:프린터
다음은 필요한 경우에 준비하십시오.
ㆍ실행 시(부저음 등을 출력하는 경우에만): 사운드 기능, 스피커
  • *1 인스톨 시 및 사용 시 관리자(Administrator) 권한이 필요합니다.
    다른 애플리케이션을 연계시키는 경우, 다른 애플리케이션은 관리자 권한으로 사용하십시오.
  • *2 다음의 기능은 지원하지 않습니다.
    ㆍWindows 호환 모드에서의 애플리케이션 기동
    ㆍ사용자 전환
    ㆍ바탕 화면 테마 변경(글꼴 크기 변경)
    ㆍ원격 데스크톱
    ㆍ100% 이외의 DPI 설정(Windows® XP, Windows Vista® 시)
    ㆍ화면의 문자 및 일러스트의 크기를 [소-100%] 이외로 설정(Windows® 10, Windows, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 시)
  • *3 Windows XP Mode는 지원하지 않습니다.
  • *4 탭 조작만 대응합니다.
  • *5 Modern UI 스타일은 대응하지 않습니다.
  • *6 Hyper-V는 대응하지 않습니다.
  • *7 PPC-852-226의 Preinstall 시만 사용할 수 있습니다.
  • *8 CONTEC CO., LTD. PC CPU 모듈에 대해서는 사용하는 PC CPU 모듈의 매뉴얼을 참조하십시오.
  • *9 GT Designer3, PX Developer를 사용하는 경우, 별도로 사용 가능 용량이 필요합니다.
    GT Designer3 사용 시 필요한 사용 가능 용량에 대해서는 GT Works3 동작 환경에서 확인하십시오.
    PX Developer의 모니터 도구 사용 시 필요한 사용 가능 용량에 대해서는 다음의 매뉴얼을 참조하십시오.
    ⇒ PX Developer Version□ 오퍼레이팅 매뉴얼(모니터 도구편)
    사용자가 작성한 애플리케이션을 사용하는 경우, 별도로 사용 가능 용량이 필요합니다.
  • *10 GT SoftGOT2000과 같은 GT Works3에 들어 있는 GT Designer3을 사용하십시오.
  • *11 다음의 OS는 대응하지 않습니다.
    Microsoft Windows 10 IoT Enterprise for Retail or Thin Client
    Microsoft Windows 10 IoT Enterprise for Tablets
    Microsoft Windows 10 IoT Enterprise for Small Tablets
  • *12 다음의 잠금 기능을 설정한 환경은 대응하지 않습니다.
    ㆍUWF(유니 파이드 라이트 필터)
    ㆍAssigned Access
    ㆍUSB 필터
    ㆍ레이아웃 컨트롤
    ㆍAppLocker
    ㆍShell Launcher
  • [상표, 등록 상표 등]
  • ㆍMicrosoft, Windows, Windows Vista는 미국 Microsoft Corporation의 미국, 일본 및 기타 국가에서의 등록 상표 또는 상표입니다.
  • ㆍ기타, 본문에서의 회사명, 제품명은 각사의 상표 또는 등록 상표입니다.

GT SoftGOT2000 Version1 사양

항목 내용
해상도(도트) 640~1920 × 480~1200
표시색 65536색
메모리 용량 57MB
접속 방식*1 Ethernet 접속, CPU 직접 접속, 시리얼 커뮤니케이션 접속, CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 접속,
CC-Link IE 필드 네트워크 접속, 버스 접속*2, MELSECNET 접속
  • *1 각 접속 방식에 따라 필요한 기기가 다릅니다.
  • *2 PC CPU 모듈 사용 시만 접속할 수 있습니다.