제품정보

GT SoftGOT

GOT1000 대응 HMI 소프트웨어 GT SoftGOT1000 Version3

GT SoftGOT1000

PC 및 패널 컴퓨터가 GOT1000에 GOT의 다양한 기능을 이 소프트웨어에 응축

PC 및 패널 컴퓨터상에서 GOT의 기능을 실현하는 HMI 소프트웨어, 이것이 GT SoftGOT1000입니다.
미쓰비시전기 PLC 등 다양한 기기와 접속하여 GOT1000 시리즈와 같은 모니터를 실현합니다.
또한, GOT의 프로젝트 데이터를 그대로 유용하는 것도 가능합니다.
GOT의 특징에 추가하여 PCㆍ패널 컴퓨터의 장점을 살린 한 차원 높은 편리성을 제공합니다.

* GT SoftGOT1000 Version1은 GT Works3에 포함되어 있는 소프트웨어입니다.
사용 시는 별도로 라이센스 키를 장착해야 합니다.

사무실의 PC에서 생산 현장 감시

Down Time 단축에 기여

GT SoftGOT1000을 사용하여 사무실의 PC에서 생산 현장을 감시하여 트러블 발생 시도 즉시 정보를 파악할 수 있으므로, 신속한 대응이 실현 가능합니다.

현장 GOT의 프로젝트 데이터 활용

GT SoftGOT1000의 프로젝트 데이터로 현장 GOT의 프로젝트 데이터를 그대로 유용할 수 있으므로, 설계 비용이 절감됩니다.

사무실의 PC에서 생산 현장 감시

MELSEC 계장과의 연계로 계장 분야에 적용 가능

계장 제어의 설계ㆍ보수 업무용 엔지니어링 환경 PX Developer의 모니터 도구와 GT SoftGOT1000의 연계에 의해 계장 감시 시스템을 간편하게 구축할 수 있습니다.

MELSEC 계장과의 연계로 계장 분야에 적용 가능

다른 애플리케이션과의 연계로 첨단 시스템 구축 가능

사용자가 작성한 애플리케이션에서 GT SoftGOT1000의 내부 디바이스에 대한 읽기/쓰기가 가능합니다.
데이터 로거 등의 사용자 애플리케이션과의 데이터 연계에 의해 첨단 시스템 구축을 실현합니다.
또한, GT SoftGOT1000 모니터 화면의 터치 스위치로 다른 애플리케이션을 기동할 수 있습니다.

사용자 애플리케이션의 개발 환경

Microsoft® Visual Studio 6.0 / .NET(2002) / .NET2003 / 2005 / 2008에 동봉된 Microsoft® Visual C++® / Visual C® / Visual Basic®

Embarcadero® C++Builder® XE

다양한 기기와 접속 가능

GT SoftGOT1000은 미쓰비시전기 PLCㆍ타사 PLCㆍMODBUS®/TCP 슬레이브 기기와 접속할 수 있습니다.
RFIDㆍ바코드 리더와 접속하여 수치 입력ㆍ아스키 입력을 실행할 수 있습니다.

*:주변기기의 동작이 확인된 기기에 대해서는 여기에서 확인하십시오.

SoftGOT-GOT 링크 기능에서 현장 GOT와의 연계 강화

현장 GOT의 화면을 GT SoftGOT1000에서 모니터

GT SoftGOT1000과 GOT를 Ethernet으로 접속 후, GOT의 프로젝트 데이터를 이용하여 GT SoftGOT1000에서 접속 기기를 모니터할 수 있습니다.

* GOT가 멀티 채널 접속 시는 CH1만 모니터 가능 GOT와 QCPU/LCPU 간은 버스 접속, CPU 직접 접속, 컴퓨터 링크 접속, Ethernet 접속 GOT와 OMRON PLC 간은 Ethernet 접속

SoftGOT-GOT 링크 기능에서 현장 GOT와의 연계 강화

GT SoftGOT1000과 GOT의 동시 조작 블록

입력 오브젝트(터치 스위치, 수치 입력 등)의 조작은 GT SoftGOT1000나 GOT의 조작권을 취득하고 있는 어느 한 쪽에서만 가능합니다. 조작권이 없는 경우에는 조작권 상태를 팝업으로 표시할 수 있습니다. 또한, 대상측에서 조작권의 취득 여부를 대화상자로 통지할 수 있습니다. 최종 조작 후 조작측에서 조작권을 보증하는 시간을 설정할 수 있습니다.

SoftGOT-GOT 링크 기능에서 현장 GOT와의 연계 강화

GT SoftGOT1000 Commander

GT SoftGOT1000 Commander를 사용하면, SoftGOT-GOT 링크 기능을 사용하고 있는 여러 대의 GT SoftGOT1000을 효과적으로 관리할 수 있으며, 쉽게 SoftGOT-GOT 링크 기능을 활용할 수 있습니다.

GT SoftGOT1000 Commander에서 가능한 기능

ㆍEthernet상의 GOT를 검색하여 GT SoftGOT1000에서 기동(GT16만)(검색 일람에서 임의의 GOT만을 표시하는 것도 가능합니다.)

ㆍGT SoftGOT1000의 기동/종료

ㆍGT SoftGOT1000의 모니터 상태(온라인/오프라인) 확인ㆍ변경

ㆍ맨앞면에 표시되는 GT SoftGOT1000의 호기 지정

SoftGOT-GOT 링크 기능에서 현장 GOT와의 연계 강화

GT SoftGOT1000 Version3 동작 환경

항목 내용
DOS/V PC 사용 시 PC CPU 모듈 사용 시
PC 본체 Windows®가 동작하는 PC CONTEC CO., LTD. PC CPU 모듈
(PPC-852-217, PPC-852-226)*8
CPU 인텔® Core™ 2 Duo 프로세서 2GHz 이상 권장
필요 메모리 Windows® 10(64비트 버전), Windows® 8.1(64비트 버전), Windows® 8(64비트 버전), Windows® 7(64비트 버전)
사용 시:2GB 이상 권장
Windows®10(32비트 버전), Windows® 8.1(32비트 버전), Windows® 8(32비트 버전), Windows® 7(32비트 버전), Windows Vista®(32비트 버전), Windows® XP 사용 시:1GB 이상 권장
하드 디스크
사용 가능 용량*9
인스톨 시:5GB 이상 권장
실행 시:512MB 이상 권장
디스플레이 해상도 XGA(1024×768도트) 이상
OS Microsoft® Windows® 10 Home Operating System (64bit/32bit) *1*2*4
Microsoft® Windows® 10 Pro Operating System (64bit/32bit) *1*2*4*6
Microsoft® Windows® 10 Enterprise Operating System (64bit/32bit) *1*2*4*6
Microsoft® Windows® 8.1 Operating System (64bit/32bit) *1*2*4*5
Microsoft® Windows® 8.1 Pro Operating System (64bit/32bit) *1*2*4*5*6
Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise Operating System (64bit/32bit) *1*2*4*5*6
Microsoft® Windows® 8 Operating System (64bit/32bit) *1*2*4*5
Microsoft® Windows® 8 Pro Operating System (64bit/32bit) *1*2*4*5*6
Microsoft® Windows® 8 Enterprise Operating System (64bit/32bit) *1*2*4*5*6
Microsoft® Windows® 7 Starter Operating System (32bit) *1*2
Microsoft® Windows® 7 Home Premium Operating System (64bit/32bit) *1*2*4
Microsoft® Windows® 7 Professional Operating System (64bit/32bit) *1*2*3*4
Microsoft® Windows® 7 Ultimate Operating System (64bit/32bit) *1*2*3*4
Microsoft® Windows® 7 Enterprise Operating System (64bit/32bit) *1*2*3*4
Microsoft® Windows Vista® Home Basic Operating System (32bit) Service Pack1 이후 *1*2
Microsoft® Windows Vista® Home Premium Operating System (32bit) Service Pack1 이후 *1*2
Microsoft® Windows Vista® Business Operating System (32bit) Service Pack1 이후 *1*2
Microsoft® Windows Vista® Ultimate Operating System (32bit) Service Pack1 이후 *1*2
Microsoft® Windows Vista® Enterprise Operating System (32bit) Service Pack1 이후 *1*2
Microsoft® Windows® XP Professional (32bit) Service Pack3 이후 *1*2
Microsoft® Windows® XP Home Edition (32bit) Service Pack3 이후 *1*2
Microsoft® Windows® XP Embedded (32bit) *1*2*7
표시색 High Color(16비트) 이상
하드웨어 GT15-SGTKEY-U(라이센스 키(USB 포트용))
GT15-SGTKEY-P(라이센스 키(패러렐 포트용))
GT15-SGTKEY-U(라이센스 키(USB 포트용))
기타
소프트웨어
프로젝트 데이터 작성ㆍ편집 시:GT Designer3 *10
PX Developer 연계 사용 시:PX Developer Version1.13P 이후
(보안 레벨 변경 사용 시는 PX Developer Version1.29F 이후)
GT Designer3 Version1.00A 이후 *10
기타
하드웨어
상기 OS에 대응하는 제품을 사용하십시오.
ㆍ인스톨 시:마우스, 키보드, DVD-ROM 드라이브
ㆍ실행 시:마우스, 키보드
ㆍ인쇄 시:프린터
다음은 필요한 경우에 준비하십시오.
ㆍ실행 시(부저음 등을 출력하는 경우에만):사운드 기능, 스피커

*1 인스톨 시 및 사용 시 관리자(Administrator) 권한이 필요합니다.
다른 애플리케이션을 연계시키는 경우, 다른 애플리케이션은 관리자 권한으로 사용하십시오.

*2 다음의 기능은 지원하지 않습니다.
ㆍWindows 호환 모드에서의 애플리케이션 기동
ㆍ사용자 전환
ㆍ바탕 화면 테마 변경(글꼴 크기 변경)
ㆍ원격 데스크톱
ㆍ100% 이외의 DPI 설정(Windows® XP, Windows Vista® 시)
ㆍ화면의 문자 및 일러스트의 크기를 [소-100%] 이외로 설정(Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 시)

*3 Windows XP Mode는 대응하지 않습니다.

*4 Windows 터치 또는 터치는 대응하지 않습니다.

*5 Modern UI 스타일은 대응하지 않습니다.

*6 Hyper-V는 대응하지 않습니다.

*7 PPC-852-226의 Preinstall 시만 사용할 수 있습니다.

*8 CONTEC CO., LTD. PC CPU 모듈에 대해서는 사용하는 PC CPU 모듈의 매뉴얼을 참조하십시오.

*9 GT Designer3, PX Developer를 사용하는 경우, 별도로 사용 가능 용량이 필요합니다.
GT Designer3 사용 시 필요한 사용 가능 용량에 대해서는 GT Works3 동작 환경에서 확인하십시오.
PX Developer의 모니터 도구 사용 시 필요한 사용 가능 용량에 대해서는 다음의 매뉴얼을 참조하십시오.
⇒ PX Developer Version□ 오퍼레이팅 매뉴얼(모니터 도구편)
사용자가 작성한 애플리케이션을 사용하는 경우, 별도로 사용 가능 용량이 필요합니다.

*10 GT SoftGOT1000과 같은 GT Works3에 들어 있는 GT Designer3을 사용하십시오.

[상표, 등록 상표 등]

ㆍMicrosoft, Windows, Windows Vista는 미국 Microsoft Corporation의 미국, 일본 및 기타 국가에서의 등록 상표 또는 상표입니다.

ㆍ기타, 본문에서의 회사명, 제품명은 각사의 상표 또는 등록 상표입니다.

GT SoftGOT1000 Version 3 사양

항목 내용
해상도(도트) 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1600×1200 해상도 지정(640~1920×480~1200)
표시색 65536색
메모리 용량 57MB
접속 방식*1 버스 접속*2, CPU 직접 접속, 컴퓨터 링크 접속, CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 접속,
CC-Link IE 필드 네트워크 접속, MELSECNET 접속, Ethernet 접속

*1 각 접속 방식에 따라 필요한 기기가 다릅니다.

*2 PC CPU 모듈 사용 시만 접속할 수 있습니다.