제품정보

주축 모터

고성능 신형 주축 모터 SJ-D 시리즈

  • 자기회로의 최적화에 의해 모터 발생 손실을 대폭 절감하였습니다.
  • 고속 사양의 베어링을 표준 채택하여, 고속화, 저진동화, 내구성 향상을 실현하였습니다.
  • 라인업
    일반 SJ-D 시리즈 : 3.7~26 [kW]
    소형ㆍ경량 SJ-DJ 시리즈 : 5.5~15 [kW]
  • 최고 회전 속도 10,000~12,000 [r/min] 대응

고출력ㆍ고토크 주축 모터 SJ-DG 시리즈

  • S3 정격(%ED 정격) 추가에 의해 출력ㆍ토크 가감속 특성이 향상되었습니다.
  • 반부하측에 밸런스 조정 링을 추가하여 미세 조정을 가능하게 하였습니다.
  • 라인업
    S3 정격 : 3.7~18.5 [kW]
  • 최고 회전 속도 10,000~15,000 [r/min] 대응

저관성ㆍ고속 주축 모터 SJ-DL 시리즈

  • 구멍 내기ㆍ탭 가공의 고속화를 목적으로 한 태핑 머신 전용 주축 모터입니다.
  • 최신의 설계 기술의 적용에 의해 경량화 또한 모터 강성 향상 및 저진동화를 실현하였습니다.
  • 라인업
    저관성 SJ-DL 시리즈 : 1.5~11 [kW]
  • 최고 회전 속도 10,000~24,000 [r/min] 대응

중절삭 가공에 최적인 고토크형 주축 모터 SJ-DN 시리즈

  • SJ-D시리즈 출력 동일 기종에 대해 저속 영역에서의 토크 특성 향상하였습니다.
  • SJ-D시리즈 출력 동일 기종에 대해 소용량의 다축 일체형 드라이브 유닛 구동 지원합니다.
  • 라인업
    단시간 출력 : 5.5~18.5 [kW]
  • 최고 회전 속도 8,000 [r/min] 대응

빌트인 주축 모터 SJ-BG 시리즈

  • 전기 설계의 최적화에 의해 단위 체적당 연속 정격 토크가 향상되었습니다. 스핀들 유닛의 소형화에 기여하고 있습니다.
  • 몰드 사양 및 냉각 쟈켓 사양의 옵션을 준비하였습니다.

공구 주축 모터 HG-JR 시리즈

  • 서보 모터의 소형, 고출력 특성을 유지하면서 고속 회전(8,000r/min)까지 대응하는 소형 고출력의 공구 주축 모터입니다.
  • 라인업 0.75~1.5 [kW]
  • 최대 회전 속도 8,000 [r/min]
  • 소형 커넥터를 채택하여 가로 방향에서 설치 가능하도록 하여 공간 절약에 기여하고 있습니다(옵션 대응(플랜지 크기 90SQ.만)).

고성능 주축 모터 SJ-V 시리즈

  • 폭넓은 라인업으로 다양한 기계에 대응 가능합니다.
  • 라인업
    일반 SJ-V 시리즈 : 0.75~55 [kW]
    광역 정격 출력 : SJ-V 시리즈 5.5~18.5 [kW]
    고속 SJ-V-Z 시리즈 : 2.2~22 [kW]
    중공축 SJ-VS 시리즈 : 5.5~18.5 [kW]

저관성ㆍ고속 주축 모터 SJ-VL 시리즈

  • 구멍 내기ㆍ탭 가공의 고속화를 목적으로 한 태핑 머신 전용 주축 모터입니다.
  • 저관성으로 가감속 시간을 단축하여 높은 생산성을 실현합니다.
  • 라인업
    저관성 일반 SJ-VL 시리즈 : 3.0~11 [kW]
    저관성 중공축 SJ-VLS 시리즈 : 3.7~11 [kW]

공구 주축 모터 HF-KP/HF-SP 시리즈

  • 서보 모터의 소형, 고출력 특성을 유지하면서 고속 회전(6,000 r/min)까지 대응하는 소형 고출력의 주축 모터입니다. 회전 공구 주축 등의 소형화에 기여하고 있습니다.
  • 라인업
    소용량 HF-KP 시리즈 : 0.4~0.9 [kW]
    중용량 HF-SP 시리즈 : 2.2~4 [kW]

IPM 주축 모터

  • 소형ㆍ고효율화의 요구에 대응하여 새로운 에너지 절약 시스템을 고려하여 IPM 방식을 채택하였습니다.
  • 가감속 시간의 단축에 의해 사이클 타임 단축에 기여하고 있습니다.