LD-30FTA형 텐션 컨트롤러
LD-30FTA형 텐션 컨트롤러는 적산 두께 검출 방식에 의한 오픈 루프식 텐션 컨트롤러입니다.
이 방식에서는 제어장치에 대해 미리 초기 지름과 재료 두께를 설정해 두고, 권선축의 1회전마다 초기 지름에서 재료 두께를 감산하거나(권출) 가산(권취)하여 현재의 권경을 연산합니다. (권선축에는 회전 검출용 근접 센서를 장착해 둡니다.)
연산 결과는 액추에이터로서의 파우더 클러치/브레이크에 대해 0~24V의 전압 출력을 발생시키거나 서보 모터용 앰프에 대해 0~5V의 지령 전압을 발생하기 위해 이용됩니다.
- 간단한 조정과 조작으로 장력 제어가 가능.
- 장력 설정과 재료 두께, 초기 지름의 설정만으로 자동 제어가 가능
- AC100V~240V계 와이드 레인지 대응
- 재료 두께와 초기 지름을 광범위하게 설정 가능
- 전원을 꺼도 현재 권경을 기억하는 정전 유지 기능
- AC 서보 등 여러 종류의 액추에이터에 대응
- 다양한 상황에 대응할 수 있는 고기능 모드
- 권취 테이퍼 제어도 가능
- 가감속 시의 관성 보상 기능
- 클러치·브레이크 토크 비선형 보정 가능
- 메카로스 보정 가능
- 편의성을 추구했습니다.
- 일본어/영어와 이모티콘을 사용한 기능 표시
- 다이얼 조작에 의한 수치 설정
- 내장 DIP 스위치에 의한 고기능/간단 모드 전환 기능
- 메뉴에 따른 8종류의 설정값 기억 기능
일정한 운전 정수(재료 두께·초기 지름·테이퍼율 등)를 8종류까지 기억 가능
- 오조작 방지 및 무효 기능 표시를 금지하는 등을 목적으로 한 키 잠금 키 채택
- 초음파 센서와 터치 레버 사용 가능
옵션의 아날로그 입력 보드(LD-30FTA-1AD)를 장착함으로써, 초음파 센서와 터치 레버의 입력이 가능하게 되었습니다. 이를 통해 재료별 재료 두께나 초기 지름의 설정이 필요 없게 되었습니다.
패널면의 구성
외부 접속도