LD-05TL형 텐션 컨트롤러
LD-05TL형 텐션 컨트롤러는 DC24V의 범용 전원을 공급받아 터치 레버에 연동된 포텐셜 미터 등의 아날로그계 권경 신호를 입력으로 받아 풀기/감기 장력 제어를 실시하는 컨트롤러입니다. 권경 신호 처리 블록과 정전류(정전압) 앰프 블록이 나누어져 있으므로 앰프로만 사용할 수도 있습니다.
DC24V 0.5A 이하의 파우더 클러치/브레이크와 조합해 사용합니다.
- 터치 레버로 장력 제어 가능
포텐셜 미터를 사용한 터치 레버에 의한 장력 제어가 가능합니다.
외장형 볼륨에 의한 장력 설정만으로 자동 운전이 가능합니다.
- 파우더 클러치/브레이크 등의 파워 앰프로서 사용 가능
PLC와 각종 컨트롤러를 이용하여 파우더 클러치/브레이크용 파워 앰프로도 사용할 수 있습니다.
- 온도 변동에 대하여 안정된 출력 특성
정전류 제어에 의해 안정된 토크를 얻을 수 있습니다.
(정전압 제어도 가능)
- 정지 시에 풀리지 않습니다.
외부 접점 신호에 의해 출력 업, 출력 다운, 출력 가산 등의 관성 보상이 가능합니다.
외부 배선