LE-5AP/LE-5AP-E형 텐션 컨트롤러는 부속된 접속 케이블로 간단히 LE-50PAU형 파워 앰프와 접속할 수 있으며, 적산 두께 연산 방식(권축 센서 필요) 또는 속도·두께 연산 방식(센서리스)으로 오픈 루프 제어를 실현합니다.
적산 두께 연산 방식
운전 개시 시의 초기 지름, 재료 두께를 설정하고 권축에 설치된 권축 센서로부터의 펄스 신호에 의해 권경을 연산하여 권경의 변화에 따라 파워 앰프의 출력을 변화시키는 방법입니다.
속도·두께 연산 방식
운전 개시 시의 초기 지름, 평균 운전 속도(라인 속도), 재료 두께를 설정하고 운전 시간에서 권경을 연산하여 권경의 변화에 따라 파워 앰프의 출력을 변화시키는 방법입니다.
설정 항목 | 단위 | 설정 범위 | 초기값 | |
---|---|---|---|---|
재료 두께 | μm | 0.1~3276.7 | 0 | |
테이퍼 제어 특성 | 최소 지름 | mm | 1~1999 | 0 |
작은 지름 | mm | 1~1999 | 0 | |
큰 지름 | mm | 1~1999 | 0 | |
최대 지름 | mm | 1~1999 | 0 | |
최소 지름 장력 | % | 20~500 | 100 | |
작은 지름 장력 | % | 20~500 | 0 | |
큰 지름 장력 | % | 20~500 | 0 | |
최대 지름 장력 | % | 20~500 | 100 | |
라인 속도 | m/min | 1~999 | 0 | |
토크보정 | 10% 토크 | % | 1.0~99.9 | 10 |
20% 토크 | % | 1.0~99.9 | 20 | |
40% 토크 | % | 1.0~99.9 | 40 | |
80% 토크 | % | 1.0~99.9 | 80 | |
정지제어 | 스톱 게인 | % | 0~300 | 100 |
스톱 바이어스 | % | 0~60 | 0 | |
스톱 타이머 | s | 0~30 | 10 | |
보조 출력 타이머 | s | 0~30 | 10 |