제품정보

텐션 미터

LM-10WA-CCL형 텐션 미터

LM-10WA-CCL형 텐션 미터는 CC-Link V2 네트워크 기능을 표준 탑재한 차세대 텐션 미터입니다.
필름·금속박·종이·식품·전선 등의 일반재료를 비롯해 리튬이온 전지, 태양 전지, 액정 패널 등에 사용되는 '특수 필름', '금속박'의 가공·제조까지, 기계 1대당 여러 개의 장력 관리가 필요한 시스템에 유연한 확장성과 네트워크와 통신을 사용한 집중 관리 기능으로 대응합니다.

LM-10WA-CCL형 텐션 미터

  • 최대 4축의 장력 표시
    장력 신호를 수신하기 위한 장력 검출기 입력 어댑터를 4대까지 확장할 수 있으며 최대 4축의 장력 표시가 가능합니다.
  • CC-Link V2의 리모트 디바이스국 기능을 표준 탑재
    FA 필드 네트워크 CC-Link V2의 리모트 디바이스국 기능을 표준 탑재!
    PLC를 비롯한 다양한 CC-Link 시스템으로 장력 데이터나 설정 내용의 통신을 실시할 수 있습니다.
  • FX 시리즈 PLC와의 간이 PC 간 링크
    옵션의 LM-10WA-485형 RS-485 통신 인터페이스에 의해, 당사 마이크로 PLC FX 시리즈와의 간이 PC 간 링크 접속이 가능합니다.
  • GOT 표시기(GT1020, GT1030, GT2103, GT2104-P) 접속으로 오리지널 화면에서의 표시나 조작이 가능
    GOT1000, GOT2000 시리즈용의 작화 소프트웨어를 사용하고 장력 표시나 설정 변경 화면을 오리지널로 작성할 수 있습니다.
    GT1020 표시기용 샘플 화면 데이터 다운로드는여기를 클릭
  • GT2103 표시기용 샘플 화면 데이터 다운로드는여기를 클릭
  • 장력 검출기로부터 실전압 표시 가능
    입력 어댑터에 접속된 장력 센서의 실전압을 모니터 표시할 수 있습니다.
    고장이나 기계 설치의 문제 등, 원인 조사에 이용할 수 있습니다.

시스템 구성

시스템 구성

외부 접속도

외부 접속도