제품정보

텐션 미터

LM-10TA형 텐션 앰프

LM-10TA형 텐션 앰프는 LX7-F형 또는 LX-TD/LX-TD-928형 장력 검출기와 함께 사용되며 종이, 전선, 각종 시트의 감기, 풀기, 중간축 등의 장력에 따른 출력(기록계, 외장형 장력계, 제어 장치 등에)이 발생하는 텐션 앰프입니다.

LM-10TA형 텐션 앰프

  • 소형화
    기능을 필요한 만큼만 적용해 소형화를 실현했습니다. 제어반 내에 장착하는 것은 물론 기계에 있는 약간의 틈에도 조립이 가능합니다.
  • 용도 선택 자유
    외장형 미터를 장착하여 장력 표시에서 디지털·아날로그를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 또한, 장력 제어 장치의 입력 신호로서 간단히 사용할 수 있습니다.
  • 집중 표시 최적
    PLC와 표시기를 함께 사용함으로써 각 공정별 장력 표시를 집중적으로 할 수 있습니다.
  • 원격 표시 간단
    출력 신호(DC0~5 또는 10V)를 사용하여 원격 장소에서 장력 표시를 간단히 할 수 있습니다.
  • 장력 변동 기록 간단
    기록계 신호를 사용하여 기록계를 접속함으로써 장력의 기록을 얻을 수 있습니다.
  • DIN 레일 설치 가능

외부 접속도

외부 접속도