S-PM 모터(영구자석 모터)와 미쓰비시전기 고유의 센서리스 벡터 제어의 조합에 의해 고정밀의 속도 제어를 실현하였습니다.
속도 변동율은 서보 모터에 상당하는 ±0.05%, 유도 전동기는 대응 불가능한 반도체, 액정 생산 라인 등의 고정밀 반송 용도에 대한 적용이 가능합니다.
회전자에 강력한 영구자석(고성능 페라이트 자석)을 조합한 고성능 에너지 절약 모터로, 유도 전동기 고효율 기준 IE3 레벨을 만족하여 기계 장치의 에너지 절약을 실현하였습니다.
출력 (kW) |
모터 효율(%) | 연간 절감 전력량 (kWh) |
연간 절감 전력량 (円) |
연간 절감 CO2 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|
표준(유도 전동기) | S-PM | ||||
0.1 | 68.5 | 75.3 | 1,155 | 16,170 | 641 |
0.2 | 71.4 | 81.4 | 3,014 | 42,196 | 1,673 |
0.4 | 75.0 | 87.4 | 6,628 | 92,792 | 3,679 |
0.75 | 79.9 | 89.5 | 8,820 | 123,480 | 4,895 |
1.5 | 81.4 | 88.9 | 13,619 | 190,666 | 7,559 |
2.2 | 83.6 | 90.6 | 17,811 | 249,354 | 9,885 |