기어드 모터
용도에 따라 다양한 시리즈를 준비하고 있습니다
| GM-S |
[평행축] |
| |
|
| 0.1kW |
출력 0.1kW : 감속비 1/3 ~ 1/1200 |
| 0.2kW |
출력 0.2kW : 감속비 1/3 ~ 1/1200 |
| 0.4kW |
출력 0.4kW : 감속비 1/3 ~ 1/1200 |
|
저스트 딜리버리
|
소형ㆍ경량화 시리즈 인버터 구동 특성 향상 [SF 1.0] |
|
|
| GM-SP |
[평행축] |
| |
|
| 0.75kW |
출력 0.75kW : 감속비 1/3 ~ 1/450 |
| 1.5kW |
출력 1.5kW : 감속비 1/3 ~ 1/200 |
| 2.2kW |
출력 2.2kW : 감속비 1/3 ~ 1/100 |
|
|
|
톱 런너 기준을 만족한 IE3으로 신라인업[SF 1.0]
|
|
|
| GM-D |
[평행축] |
| |
|
| 0.4kW |
출력 0.4kW : 감속비 1/3 ~ 1/1200 |
|
저스트 딜리버리
|
중급 충격 하중 대응 인버터 구동 특성 향상[SF 1.4] |
|
|
| GM-DP |
[평행축] |
| |
|
| 0.75kW |
출력 0.75kW : 감속비 1/3 ~ 1/1200 |
| 1.5kW |
출력 1.5kW : 감속비 1/3 ~ 1/450 |
| 2.2kW |
출력 2.2kW : 감속비 1/3 ~ 1/200 |
| 3.7kW |
출력 3.7kW : 감속비 1/3 ~ 1/120 |
| 5.5kW |
출력 5.5kW : 감속비 1/3 ~ 1/120 |
| 7.5kW |
출력 7.5kW : 감속비 1/3 ~ 1/90 |
|
|
|
톱 런너 기준을 만족한 IE3 중급 충격 하중 대응 [SF 1.4]
|
|
|
| GM-LJP |
[평행축] |
| |
|
| 11kW |
출력 11kW : 감속비 1/3 ~ 1/60 |
| 15kW |
출력 15kW : 감속비 1/3 ~ 1/45 |
| 22kW |
출력 22kW : 감속비 1/3 ~ 1/45 |
| 30kW |
출력 30kW : 감속비 1/3 ~ 1/30 |
| 37kW |
출력 37kW : 감속비 1/3 ~ 1/30 |
|
|
톱 런너 기준을 만족한 IE3 중급 충격 하중 대응 [SF 1.4]
|
|
|
| GM-J2 |
[평행축] |
| |
|
| 25W |
출력 25W : 감속비 1/3 ~ 1/2400 |
| 40W |
출력 40W : 감속비 1/3 ~ 1/2400 |
| 60W |
출력 60W : 감속비 1/3 ~ 1/2400 |
| 90W |
출력 90W : 감속비 1/3 ~ 1/1800 |
|
|
모터와 기어 헤드를 일체화 와이드 감속비 [SF 1.0] |
|
|
| GM-SSY |
[직교축] |
| |
|
| 0.1kW |
출력 0.1kW : 감속비 1/7.5 ~ 1/60 |
| 0.2kW |
출력 0.2kW : 감속비 1/7.5 ~ 1/60 |
| 0.4kW |
출력 0.4kW : 감속비 1/7.5 ~ 1/60 |
|
저스트 딜리버리
|
슈퍼 헬리 크로스 기어 채택으로 부드러운 전달 실현 [SF 1.0] |
|
|
| GM-SSYP |
[직교축] |
| |
|
| 0.75kW |
출력 0.75kW : 감속비 1/7.5 ~ 1/60 |
| 1.5kW |
출력 1.5kW : 감속비 1/7.5 ~ 1/30 |
| 2.2kW |
출력 2.2kW : 감속비 1/7.5 ~ 1/30 |
|
|
|
톱 런너 기준을 만족한 IE3 슈퍼 헬리 크로스 기어 채택 [SF 1.0] |
|
|
| GM-SHY |
[직교축] |
| |
|
| 0.1kW |
출력 0.1kW : 감속비 1/5 ~ 1/1440 |
| 0.2kW |
출력 0.2kW : 감속비 1/5 ~ 1/1440 |
| 0.4kW |
출력 0.4kW : 감속비 1/5 ~ 1/480 |
|
저스트 딜리버리
|
슈퍼 헬리 크로스 기어 채택으로 부드러운 전달 실현 [SF 1.4] |
|
|
| GM-SHYP |
[직교축] |
| |
|
| 0.75kW |
출력 0.75kW : 감속비 1/5 ~ 1/240 |
| 1.5kW |
출력 1.5kW : 감속비 1/5 ~ 1/240 |
| 2.2kW |
출력 2.2kW : 감속비 1/5 ~ 1/120 |
|
|
|
톱 런너 기준을 만족한 IE3 슈퍼 헬리 크로스 기어 채택 [SF 1.4]
|
|
|
| GM-DYP |
[직교축] |
| |
|
| 3.7kW |
출력 3.7kW : 감속비 1/15 ~ 1/100 |
| 5.5kW |
출력 5.5kW : 감속비 1/15 ~ 1/80 |
| 7.5kW |
출력 7.5kW : 감속비 1/15 ~ 1/60 |
| 11kW |
출력 11kW : 감속비 1/15 ~ 1/40 |
|
|
톱 런너 기준과 고효율 스파이럴 기어로 에너지 절약 실현 [SF 1.4]
|
|
|
S-PM 기어드 모터
센서리스 제어에 의한 안정된 속도 제어, 에너지 절약을 실현하는 S-PM 기어드 모터(특징ㆍ기본 기능은 여기를 참조하십시오)
GV-S |
[평행축] |
| |
|
| 0.1kW |
출력 0.1kW : 감속비 1/3 ~ 1/1200 |
| 0.2kW |
출력 0.2kW : 감속비 1/3 ~ 1/1200 |
| 0.4kW |
출력 0.4kW : 감속비 1/3 ~ 1/1200 |
| 0.75kW |
출력 0.75kW : 감속비 1/3 ~ 1/1200 |
| 1.5kW |
출력 1.5kW : 감속비 1/3 ~ 1/450 |
| 2.2kW |
출력 2.2kW : 감속비 1/3 ~ 1/200 |
|
|
GM-S 시리즈에 센서리스 제어 융합 [SF 1.0] |
|
|
GV-SSY |
[직교축] |
| |
|
| 0.1kW |
출력 0.1kW : 감속비 1/7.5 ~ 1/60 |
| 0.2kW |
출력 0.2kW : 감속비 1/7.5 ~ 1/60 |
| 0.4kW |
출력 0.4kW : 감속비 1/7.5 ~ 1/60 |
| 0.75kW |
출력 0.75kW : 감속비 1/7.5 ~ 1/60 |
| 1.5kW |
출력 1.5kW : 감속비 1/7.5 ~ 1/60 |
| 2.2kW |
출력 2.2kW : 감속비 1/7.5 ~ 1/30 |
|
|
GM-SSY 시리즈에 센서리스 제어 융합 [SF 1.0] |
|
|
GV-SHY |
[직교축] |
| |
|
| 0.1kW |
출력 0.1kW : 감속비 1/5 ~ 1/1440 |
| 0.2kW |
출력 0.2kW : 감속비 1/5 ~ 1/1440 |
| 0.4kW |
출력 0.4kW : 감속비 1/5 ~ 1/1440 |
| 0.75kW |
출력 0.75kW : 감속비 1/5 ~ 1/480 |
| 1.5kW |
출력 1.5kW : 감속비 1/5 ~ 1/240 |
| 2.2kW |
출력 2.2kW : 감속비 1/5 ~ 1/240 |
|
|
GM-SHY 시리즈에 센서리스 제어 융합 [SF 1.4] |
|
|
저스트 딜리버리
인수 납기를 약속하는 저스트 딜리버리 대응 시리즈입니다.
주요 기종을 수주에서 3일째(다음 다음날) 출하합니다. 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
보호 구조
모터의 외피에 의한 보호 방식은 다음 보호 형식의 조합에 의해 분류됩니다.
(a) 인체 및 고정 이물질에 관한 보호 형식
(b) 침수에 대한 보호 형식
보호 형식은 IP<제1 기호><제2 기호>로 나타냅니다.
인체 및 고정 이물질에 관한 보호 형식(제1 기호)
| 형식 |
기호 |
설명
|
| 무보호형 |
0 |
인체의 접촉, 고형 이물의 침입에 대해서 특별한 보호를 실시하지 않은 구조 |
| 반보호형 |
1 |
인체의 큰 부분(예, 손)이 실수로 기내의 회전 부분 또는 도전 부분에 접촉하지 못하게 한 구조. 지름 50을 초과하는 고형 이물질이 침입하지 못하게 한 구조 |
| 보호형 |
2 |
손 등이 기내의 회전 부분 또는 도전 부분에 접촉하지 못하게 한 구조. 지름 12를 초과하는 고형 이물질이 침입하지 못하게 한 구조 |
| 전폐형 |
4 |
공구ㆍ전선 등 최소 폭 또는 최소 두께가 1보다 큰 것이 기내의 회전 부분 또는 도전 부분에 접촉하지 못하게 한 구조 지름 1을 초과하는 고형 이물질이 침입하지 못하게 한 구조 다만 배수 구멍 및 외선의 흡기구, 배기구는 기호 2의 구조가 좋다 |
| 방진형 |
5 |
어떤 물체도 기내의 회전 부분 또는 도전 부분에 접촉하지 못하게 한 구조 먼지의 침입을 가능한 한 방지하고, 침입해도 정상적인 운전에 지장이 없게 한 구조 |
| 내먼지형 |
6 |
먼지가 내부에 침입하지 않는 구조 |
침수에 대한 보호 형식(제2 기호)
| 형식 |
기호 |
설명 |
| 무보호형 |
0 |
침수에 대해서 특별한 보호를 실시하지 않은 구조 |
| 방적형 |
2 |
연직에서 15° 이내의 방향으로 떨어지는 물방울에 의해 유해한 영향을 받지 않는 구조 |
| 방우형 |
3 |
연직에서 60° 이내의 방향으로 떨어지는 물방울에 의해 유해한 영향을 받지 않는 구조 |
| 방대기형 |
4 |
어떤 방향에서의 물방울에 의해서도 유해한 영향을 받지 않는 구조 |
| 방기류형 |
5 |
어떤 방향에서의 기류에 의해서도 유해한 영향을 받지 않는 구조 |
| 방파랑형 |
6 |
어떤 방향에서의 강한 기류에 의해서도 유해한 영향을 받지 않는 구조 |
| 방침형 |
7 |
지정된 수심 및 시간에 물속에 담가, 비록 물이 침수해도 유해한 영향을 받지 않는 구조 |
| 수중형 |
8 |
수중에서 정상적으로 운전할 수 있는 구조 |
SF(서비스 팩터)
감속기 장착 크기는 피동기에 의한 다른 여러 가지의 하중 조건을 고려하여, 정상적 하중 조건으로 환산한 출력 상당의 기계적 강도를 가지고 있는 제품을 선정할 필요가 있습니다.
정상 하중 조건으로 환산한 출력(kW)=소요 동력×서비스 팩터
서비스 팩터는 부하의 하중 조건에 따라 아래와 같이 분류됩니다.
서비스 팩터 |
하중 상태 |
적용 시리즈 |
3시간/일 사용 간헐 운전 |
3시간/일~ 10시간/일 사용 연속 운전 |
10시간/일 이상 사용 연속 운전 |
평행축 |
직교축 |
| 1.0 |
일정 또는 중급의 충격 하중 |
일정 또는 가벼운 충격 하중 |
충격이 없는 일정 하중 |
GM-J2 GM-S GV-S |
GM-SSY GV-SSY |
| 1.4 |
심한 충격 하중 |
중급의 충격 하중 |
일정 또는 가벼운 충격 하중 |
GM-D GM-LJ |
GM-SHY GM-DY GV-SHY |
| 2.0 |
|
심한 충격 하중 |
중급의 충격 하중 |
GM-DD GM-LLJ |
|