제품정보

분전반용 차단기ㆍ제어반용 차단기

BH MINI 시리즈

전등 분전반용 협약형 치수의 분전반 분기 회로용입니다. 1극폭 치수 25mm에 2극이 들어간 슬림형 배선용 차단기, 누전 차단기입니다. 다양한 라인업으로 고객의 다양한 요구에 대응합니다.

기본 형명

배선용 차단기 외관

■ 배선용 차단기

BH-C1,BH-C2

누전 차단기 외관

■ 누전 차단기

BV-C1, BV-C2

BH 미니 전원측 플러그인 사양

BH-CP1, BV-CP1 외관

특징

특징 1

원터치 장착 이미지

전원측 플러그인 구조를 원터치 장착이 가능하므로, 정전 작업 시간이 단축됩니다.

특징 2

전원측 플러그인 구조를 원터치 장착에 추가하여 조임 작업이 불필요하므로, 분전반 제작 작업 시간이 단축됩니다.

특징 3

분전반의 폭 치수 소형화 이미지

전원측 플러그인 구조이므로 부스바 직접 접속에 의해 분기 도체가 불필요하므로, 분전반의 폭 치수의 소형화, 부품 점수 저감이 가능합니다.

<BH 미니 플러그인 사양과 BH 미니 나사 사양의 센터 피치 비교>

사양(모두 당사 제품) 센터 피치
전원측 플러그인 120mm
전원측 나사+분기 도체 190mm
특징 4

전원측 플러그인 구조이므로, 나사의 조임을 잊는 등에 의한 전기 사고를 미연에 방지할 수 있습니다.

특징 5

카드뮴이 없는 접점을 채택하고 있으므로, 환경 보호까지 배려한 제품 구조입니다.

BH 미니 부하측 속결 단자 사양(QT)

BH 미니 부하측 속결 단자 사양 제품 외관

특징

특징 1

전원을 삽입하는 한번의 조작만으로 단자에 대한 접속이 가능하므로, 기존의 나사 조임 작업에 비해 배선 작업 효율이 향상됩니다.

특징 2

전선 접속 작업이 완료되면, 접속 표시 버튼이 표시되므로, 쉽게 전선 접속을 확인할 수 있습니다.

전선 접속 작업 이미지

특징 3

전선은 단선에서 최소 φ1.6에서 최대 φ2.6까지 접속할 수 있습니다.

특징 4

전선 피복을 벗기기 위한 스트립 게이지 부착 제품입니다.

특징 5

전원측 단자 사양은 나사 단자형과 플러그인형의 2가지 사양을 구비하고 있습니다.

BH 미니 시리즈 부속 장치

BH 미니 시리즈 AL, AX 부품 외관

BH 미니 시리즈 전기종에서 AL, AX 부착 사양을 제작할 수 있습니다.
(BH-C1D/C2D 제외)

  • AL, AX 어느 한 쪽을 장착합니다.
  • 부하측 리드선 인출 방식입니다. (리드선 길이:450mm)
  • 제품 본체 조합 출하 제품입니다.
  • 미세 부하 사양도 제작 가능합니다. (발주시 지정하십시오.)

<AL, AX 스위치 정격>

AC DC
전압 V 전류 A
(저항 부하)
전압 V 전류 A
(저항 부하)
표준품 250 1 30 2
125 3
미세 부하품 250 30 0.1
125

리모트 기기

전등 분전반용 협약형 치수의 제품에서 원격 조작ㆍ패턴 제어ㆍ집중 제어를 실행할 수 있으므로, 조명기구의 제어 용도에 적합합니다.

리모트 릴레이 외관

■ 리모트 릴레이

원격에 의한 조명의 ON/OFF 를 실행하기 위한 소형의 조작이 용이한 제어기기입니다.

리모트 변압기 외관

■ 리모트 변압기

상용 AC100V에서 리모트 스위치의 조작 전압인 AC24V로 변환하기 위한 기기입니다.

KC 시리즈

NV50-KC 외관

전등 분전반용 협약형 치수에 의해 분전반 용도에 적합하며, IEC35mm 레일 표준 대응으로 제어반 용도에도 적합합니다.
배선용 차단기, 누전 차단기에 추가하여 누전 알람 차단기, 단일 3중성선 결상 보호 차단기도 구비하고 있어, 고객의 다양한 요구에 대응합니다.

[기본 형명]

형 명
배선용 차단기 NF30-KC, NF50-KC, NF100-KC
누전 차단기 NV30-KC, NV50-KC, NV100-KC
누전 알람 차단기 NF50-ZKC, NF100-ZKC
단일 3중성선 결상 보호 차단기 NF50-NKC, NF60-NKC, NF100-NKC,
NV50-NKC, NV60-NCK, NV100-NKC

전원측 플러그인 사양 이미지

특징 1

■ 전원측 플러그인 사양

원터치 설치에 의해 작업성 향상, 분전반 제작 시간 단축에 기여하고 있습니다.

특징 2

■ 단일 3중성선 결상 보호 누전 차단기(MG스위치ㆍ단자 커버 표준 탑재)

태양광 발전 시스템 대응 주택용 분전반에는 역접속 가능한 단상 3중성선 결상 보호 누전 차단기를 선정할 필요가 있습니다.
미쓰비시전기는 역접속이 가능한 NV50-NKC(MG 스위치 부분)를 표준 재고품으로 구비하고 있으며, 빠른 제공이 가능합니다.

주택용 태양광 발전 시스템의 설치 예

주택용 태양광 발전 시스템 설치 이미지

FA/FHU 시리즈

업계 최소 레벨 치수로 제어반의 소형화에 기여
NF30-FA/FAU, NV30-FA/FAU, NV50-FA/FAU:가로폭 60mm! 세로 치수 72mm!

FA 시리즈

FA 시리즈 외관

  • 차단기 외형 치수가 배선용 차단기(NF)와 누전 차단기(NV)에서 동일합니다.
  • NV-FAU의 3상 전원 잡기 누전 차단기도 동일 외형입니다.
  • 30AF와 50AF 모두 동일 외형입니다.
  • 2극 외형품, 3극 외형품을 구비하고 있습니다.
  • 30AF의 2극 외형품에 과전압 보호 누전 차단기도 구비하고 있습니다. (문의하십시오)
    ※ NV-FAU 제외.

배치 설치 가능, 공간 절약에 기여

  • 차단기의 세로 치수를 미니 릴레이용 소켓의 세로 치수 72mm에 통일.
  • 동일 덕트간에 미니 릴레이ㆍ전자 접촉기 등과 나란히 설치할 수 있으므로 불필요한 공간이 없어집니다.

뒷면 배선 가능

  • 뒷면 배선이 가능한 단자 구조로 되어 있습니다. (오른쪽 그림①)
  • 표 판 부착용 단자 커버(RTC)를 라인업, 뒷면 배선시 감전 보호용 단자 커버로 사용할 수 있습니다. (오른쪽 그림②)

표 판 부착 이미지

  • 표 판 부착 가능하므로, 뒷면에서 너트를 조일 필요가 없습니다.
    (M5×0.8×30 나사를 사용하십시오)

FHU 시리즈

NV50 외관

NF100, NV100 외관

  • FA 시리즈의 고차단 용량 제품으로 최대 100A 정격까지 호환형 치수입니다.
  • 차단기 외형 치수가 배선용 차단기(NF)와 누전 차단기(NV)에서 동일합니다.
  • NV-FHU의 3상 전원 잡기 누전 차단기도 동일 외형입니다.
  • 2극 외형품, 3극 외형품을 구비하고 있습니다.
    ※ NF100-FHUㆍNV100-FHU는 3극 외형품만 가능합니다.