■ 사양 외관ㆍ외형ㆍ혈명치수ㆍ부속 장치 등은 CㆍSㆍH클래스와 같습니다. (DSN30-CS, KB-K, KB-K100을 제외하고 트립 버튼 부착이 표준입니다.)
형 명 | DSN30-CS | DSN63-CV | DSN125-CV | DSN250-CV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 전류 A | 30 | 50 | 60 | 63 | 100 | 125 | 225 | 250 | |||||||||
극 수 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
정격 사용 전압 AC/DC(V)(주 1) | 440/- | 500/250 | 500/250 | 500/250 | |||||||||||||
개폐 용량 AC/DC(A) | 180/- | 300/125 | 360/150 | 378/155 | 600/250 | 750/310 | 1350/560 | 1500/625 | |||||||||
단락 전류 내량 | 대칭 실효값 시간 (s) |
2500 0.02 |
1000 1 |
2000 1 |
4000 1 |
형 명 | DSN400-CW | DSN630-CW | DSN800-CW(주 2) | DSN32-SV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 전류 A | 400 | 600 | 630 | 800 | 30 | 32 | |||||||
극 수 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
정격 사용 전압 AC/DC(V)(주 1) | 600/250 | 600/250 | 600/250 | 500/250 | |||||||||
개폐 용량 AC/DC(A) | 2400/1000 | 3600/1500 | 3780/1575 | 4800/2000 | 180/75 | 192/80 | |||||||
단락 전류 내량 | 대칭 실효값 시간 (s) |
6000 1 |
8000 1 |
10000 1 |
1000 1 |
형 명 | DSN63-SV | DSN125-SV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 전류 A | 50 | 60 | 63(주 7) | 100 | 125(주 7) | |||||||||||
극 수 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
정격 사용 전압 AC/DC(V)(주 1) | 500/250 | 690/250 | ||||||||||||||
개폐 용량 AC/DC(A) | 300/125 | 360/150 | 378/155 | 600/250 | 750/310 | |||||||||||
단락 전류 내량 | 대칭 실효값 시간 (s) |
1000 1 |
2000 1 |
형 명 | DSN250-SV | DSN400-SW | DSN630-SW | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 전류 A | 225 | 250(주 5) | 400(주 5) | 600 | 630(주 5) | |||||||||||
극 수 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
정격 사용 전압 AC/DC(V)(주 1) | 690/250 | 690/250 | 690/250 | |||||||||||||
개폐 용량 AC/DC(A) | 1350/560 | 1500/625 | 2400/1000 | 3600/1500 | 3780/1575 | |||||||||||
단락 전류 내량 | 대칭 실효값 시간 (s) |
4000 1 |
6000 1 |
8000 1 |
형 명 | DSN800-SW(주 3) | DSN1000-SW(주 4) | DSN630-SW(주 5) | DSN1600-SW(주 6) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 전류 A | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1600 | |||||||
극 수 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
정격 사용 전압 AC/DC(V)(주 1) | 690/250 | 690/250 | 690/250 | 690/250 | ||||||||
개폐 용량 AC/DC(A) | 4800/2000 | 6000/2500 | 7200/3000 | 7500/3125 | 9600/4000 | |||||||
단락 전류 내량 | 대칭 실효값 시간 (s) |
10000 1 |
15000 1 |
15000 1 |
20000 1 |