제품정보

전자 개폐기

신형 MS-T 시리즈로 고객의 고민을 해결합니다.

전자 개폐기 특징

모터의 기동ㆍ정지 및 손상 보호 등의 일반적인 용도에 사용할 수 있습니다. 모터의 과부하, 구속 등에 의해 과전류가 계속 흘렀을 때, 모터가 손상되기 전에 서멀 릴레이로 검출하여 전자 접촉기나 차단기 등으로 회로를 차단하여 모터의 손상을 보호합니다.

MS-T 시리즈

MS-T 시리즈

소형화

10A 프레임 기종에서 가로폭 치수 36mm!!
10A 프레임 클래스 전자 접촉기에서 업계 최소 치수※ 를 실현합니다. 물론 다른 정격 제품도 소형화를 실현하여 고객의 제어반의 소형화에 기여하고 있습니다.
※ 범용 전자 접촉기(2016년 2월 현재 당사 확인)

업계 최소 치수

표준화

단자 커버 표준 탑재(대상 프레임:10A~50A 프레임)
단자 커버를 표준 탑재하여, 제어반 내의 안전성 향상은 물론 고객의 다른 형명 지정, 옵션 준비의 어려움이 저감됩니다.
보조 접점 유닛 커버도 표준 탑재! 커버 재고 저감 효과도 얻을 수 있습니다.

표준화

조작 코일 정격의 표준 범위 확대(대상 프레임:10A~35A 프레임)

구시리즈는 14종류의 조작 코일 정격을 8종류까지 절감 적용 전압 범위를 확대하였습니다.
고객의 재고 저감은 물론 코일 제작 종류 집약에 의한 단납기화를 실현합니다.

조작 코일 정격

안전ㆍ품질

손가락 보호 기능을 가진 단자 커버(대상 프레임:10A~50A 프레임)

손가락 보호

전자 접촉기는 물론, 서멀, 전자 계전기, 보조 접점 유닛의 옵션 등에도 단자 커버를 표준 탑재하였으므로, DIN, VDE 규격을 준수하는 손가락 보호 기능에 의해 감전 방지 및 유지ㆍ점검시 안전성이 향상됩니다.

[손가락 보호]
DIN EN 50274/VDE 0660 Teil 514에 의한 저압 전기 설비ㆍ기기에 대한 작업자의 안전, 사고 방지에 관한 규정에 의해 충전부에 대한 접촉을 보호해야 하는 범위를 "손가락 세이프(손가락 접촉 방지)"와 "백 오프 핸드 세이프 (손 등의 접촉 방지)"의 2가지로 나누어 기준을 마련하고 있습니다. MS-T 시리즈의 단자 커버는 이 규정에 의한 요구를 만족합니다.

배선성

단자 커버ㆍ배선 합리화 단자에 의해 배선성 향상(대상 프레임:10A~50A 프레임)
단자 커버 표준화에 의해 단자 커버가 가이드가 되어, 배선성을 향상하였습니다. 또한, 옵션에서 배선 합리화 단자 제품(형명:MSO-T□BC)을 준비하였습니다. 또한, 배선성 향상에 의해 고객의 작업성ㆍ생산성 향상으로 연결됩니다.

배선성

MS-N 시리즈 (50~800A 프레임)

손가락 보호 대응 충전부 보호 커버 (50~400A 프레임, 옵션)

충전부 보호 커버

ㆍ안전성을 중시하여 손가락 보호 대응 취급 용이한
충전부 보호 커버를 준비하였습니다.
ㆍ전자 접촉기용, 전자 개폐기용, 가역식 전자 접촉기,
가역식 전자 개폐기용 등 종류가 풍부합니다.
ㆍ원터치로 쉽게 탈착할 수 있습니다.

아크 공간 제로화 실현 (50~800A 프레임, 옵션)

전자 개폐기 각 전류 용량에 맞는 최적의 소호 구조에 의해 확실한 전류 차단을 실행하여 안전성과 긴 수명을 약속합니다. 또한, HGC 소호 방식(※ )의 채택에 의해 아크 공간을 "0"으로 하여 안전성과 공간 절약을 더욱 향상하였습니다. 과전류 차단 조건(정격 사용 전류의 13배 차단) 및 단락 조건에 대해서도 단락(접지 터치)하지 않는 치수를 아크 공간으로 하고 있으므로 안심입니다.

※ HGC(Hot Gas Control) 소호 방식은 아크 송풍 방향의 제어와 뛰어난 차단 성능을 실현하는 아크 고속 소호 방식입니다.

아크 고속 소호 방식

공간 절약 실현

AC 조작 전자 접촉기의 필요 제어반 치수(깊이)

AC 조작 전자 접촉기의 필요 제어반 치수(깊이)

HGC 소호 방식(※ )의 채택에 의해 아크 공간을 "0"으로 하였으므로, 제어반의 소형화를 도모할 수 있습니다.

제어반 내를 밝게 연출

MS-N 전시리즈에서 전면부를 화이트를 기조로 한 디자인으로 제어반 내를 밝게 연출합니다.

AC 조작 DC 여자 방식 전자석 채택(T65~T100형도 채택)

● 잡음 방지
ㆍ직류 여자식이므로, 전자석의 잡음이 발생할 걱정이 없습니다.
● 개폐 서지가 없는 코일
ㆍ서지 앱소버 기능이 내장되어 있으므로, 코일 개폐 서지는 발생하지 않습니다.
ㆍ간단한 회로로 고신뢰성입니다.
● 초와이드 공용 정격 코일
ㆍ정격 전압 범위를 넓혀 코일의 종류를 1/3로 하였습니다.
정격 전압 범위 내에서의 기계적 개폐 내구성은 500만회입니다.
● 전압 강하에 강한 코일
ㆍ표준품이 저전압 보상형(접점 접촉시 전압이 정격의 65%로 강하(첫 1~2 사이클)해도 지장없이 동작) 코일이므로, 전압 강하에 대해서 강해졌습니다.

AC 조작 전자 접촉기의 필요 제어반 치수(깊이)

소비 전력이 적은 코일

AC 조작 전자 접촉기의 필요 제어반 치수(깊이)

AC 조작 DC 여자 방식 코일의 채택에 의해 저소비 전력을 실현하였습니다.

국제화

각국 주요 국제 규격에 대응

IEC, JIS, UL, CE, CCC 등 각국 주요 규격은 물론 선박 규격, 각국 규격도 취득 예정입니다. 고객의 해외 비지니스 확대에 기여하고 있습니다.

국제 규격

다양한 바리에이션

표준형(교류 조작형) 직류 조작형 가역식 기계 래치식 지연 석방형
표준형(교류 조작형) 직류 조작형 가역식 기계 래치식 지연 석방형
과부하 결상 보호 서멀
릴레이 부착 전자 개폐기
포화 리액터 부착 서멀
릴레이 부착 전자 개폐기
속동 특성 서멀
릴레이 부착 전자 개폐기
푸시 버튼 부착 전자 개폐기
과부하 결상 보호 서멀 릴레이 부착 전자 개폐기 포화 리액터 부착 서멀 릴레이 부착 전자 개폐기 속동 특성 서멀 릴레이 부착 전자 개폐기 푸시 버튼 부착 전자 개폐기