보조 접점 유닛, 서지 앱소버 유닛 등 다양한 옵션 유닛이 있습니다.
옵션 유닛과 조합하여 사용하면 적용 범위를 넓힐 수 있습니다.
ㆍ보조 접점 유닛(UT-AX□형, UN-AX□형)
ㆍ조작 코일용 서지 앱소버 유닛(UT-SA□형, UN-SA□형)
ㆍ조작 코일용 AC/DC 인터페이스 유닛(UT-SY□형, UN-SY□형)
ㆍ충전부 보호 커버(UN-CV□형, UN-CZ□형, UN-CW□형)
(상기는 일례입니다.)
트윈 접점을 사용한 2 접점 및 4 접점의 보조 접점 유닛입니다.
전자 개폐기에 쉽게 장착됩니다.
UT-AX형은 단자 커버 표준 탑재하고 있으며, 배선 합리화 단자 부착 BC 사양도 있습니다.
코일 OFF 시 서지 전압을 흡수하는 유닛에서 배리스터 방식ㆍCR 방식ㆍ표시등 부착 등이 준비되어 있습니다.
모두 본체에 원터치로 설치할 수 있습니다.
PLC 등의 전자기기의 출력에서 전자 개폐기를 개폐하기 위한 유닛입니다.
단독 설치 타입과 탑 온 설치 타입이 있습니다.
제어반 설치 배선 후 실수로 충전부에 접촉하는 것을 방지하기 위한 커버입니다.
전자 개폐기의 헤드부, 단자부, 래치 장치의 단자부 및 서멀 릴레이의 단자부에 장착하여 사용합니다.
※ MS-T 시리즈는 단자 커버를 표준품으로 내장하고 있습니다. (대상 프레임:10A~50A 프레임)