전자 개폐기는 각종 안전 기능으로 기기 기동시 배선 작업에서 가동시 예상하지 못한 트러블시까지 통합하여 고객의 안전을 확보합니다.
또한, 높은 신뢰성으로 PLC 등의 미세 부하에도 대응합니다.
ㆍ단락 전류 정격(SCCR)의 UL 인증 취득
ㆍ밀러 콘택트(안전 개리 기능)
ㆍ손가락 보호 대응 단자 커버 표준 탑재
ㆍ미세 부하에 대한 대응
전자 접촉기 단독으로는 높은 단락 전류 정격을 취득하였습니다.
또한, 미쓰비시 매뉴얼 모터 스타터와의 조합에 의해 더욱 단락 전류 정격의 격상(UL60947-4-1A TypeF)이 가능합니다.
고객의 북미 안건도 확실히 지원합니다.
대응 기종에 대해서는 여기를 참조하십시오.
밀러 콘택트 적합을 TUV에서 수집하고 있습니다.
대응 기종에 대해서는 여기를 참조하십시오.
[밀러 콘택트]
밀러 콘택트는 주접점이 용착해도 보조 b 접점은 접촉하지 않고
임펄스 전압 2500V를 견디는 기능을 말합니다.
전자 접촉기 외에 서멀 릴레이 전자 계전기, 옵션 유닛 등에도 단자 커버를 표준 탑재하였습니다. 안전성에 대한 향상에 기여하고 있습니다.
[손가락 보호]
DIN EN 50274/VDE 0660 Teil 514에 의한 저압 전기 설비ㆍ기기에 대한 작업자의 안전, 사고 방지에 관한 규정에 의해 충전부에 대한 접촉을 보호해야 하는 범위를 "손가락 세이프(손가락의 접촉 방지)"와 "백 오브 핸드 세이프(손 등의 접촉 방지)"의 2가지로 나누어 기준을 마련하고 있습니다. MS-T 시리즈의 단자 커버는 이 규정에 의한 요구를 만족합니다.
보조 접점의 정격 전류ㆍ전압에서 20V3mA의 미세 부하에 대응함으로써,
PLC 등의 저전압 소전류 회로에 대한 적용이 가능합니다.