미쓰비시전기 전자 개폐기는 폭넓은 조작 전압을 표준품에서 라인업하고 있어, 고객의 다양한 요구에 대응합니다.
ㆍ조작 코일 정격의 광범위화(MS-T 시리즈 교류 조작형)
ㆍAC 조작 DC 여자 방식 전자석 채택(50~800A 프레임)
ㆍ서지 앱소버 내장 조작 코일(배리스터 타입)
ㆍ트랜지스터 출력으로 다이렉트 구동(MS-T 시리즈 직류 조작형)
구MS-N 시리즈는 14종류였던 조작 코일 정격을 8종류에로 통합하였습니다.
고객의 재고 저감은 물론, 코일의 제작 종류 저감에 의한 단납기화를 실현하였습니다.
AC 조작 DC 여자 방식 전자석의 채택에 의해 전자석의 잡음이 발생할 우려가 없습니다. 또한, 내부에 서지 앱소버 기능을 가지고 있으므로, 코일의 개폐 서지의 발생이 없습니다.
외장 조작 코일용 서지 앱소버 유닛을 전자 접촉기에 설치한 전용품(MSO-T□SA)도 구비하고 있습니다.
※ 주문시는 제품 형명 끝에 "SA"를 부가하십시오.
MS-T 시리즈(직류 조작형)에서는 고효율 유극 전자석의 채택에 의해 DC24V, 0.1A 정격의 트랜지스터 출력으로 다이렉트 구동이 가능합니다.
또한, 고효율 유극 전자석의 채택에 의해 코일 소비 전력의 대폭적인 저감이 가능합니다.