WS-V 시리즈 - UL 489 Listed 배선용 차단기ㆍ누전 보호 UL 489 Listed 배선용 차단기
NF/NV50-SVFU NF/NV100-CVFU NF/NV125-SVU NF/NV125-HVU NF/NV250-SVU NF/NV250-HVU
- 가로폭 54mm의 업계 최소 레벨 치수를 실현하여 기계 장치의 소형화에 기여하고 있습니다.
(대상 기종:NF-50-SVFU, NV50-SVFU)
IEC35mm 레일에 표준 대응하므로, 분기 회로에 여러 대의 차단기가 배열되어 있는 제어반에도 적합합니다.
- 해외에서 증가하는 AC480V 전압 대응 사양의 라인업을 확충하고 있습니다.
(대상 기종:NF/NV125-SVU NF/NV125-HVU NF/NV250-SVU NF/NV250-HVU)
차단 용량도 크게 UP 하여 북미에서의 SCCR(단락 전류 정격) 격상 요구에 대응합니다.
- AL(알람 스위치), AX(보조 스위치), SHT(전압 트립 장치), UVT(저전압 트립 장치)라고 하는 부속 장치의 A 프레임 간을 공용화하여 사양 변경시 납기 대응, 재고 저감에 기여하고 있습니다.
※ NF50-SVFU, NV50-SVFU 제외.
- 누전 보호 배선용 차단기에도 SHT(전압 트립 장치)가 장착 가능하므로, 비상 정지 회로의 구성이 간편합니다.
- 부속 장치 레벨에서 UL 인증을 취득하고 있으므로, 부속 장치 단독으로의 부품 공급에 대응합니다. 갑작스러운 사양 변경시도 고객이 설치나 교환 작업이 가능합니다.
SRU/HRU 시리즈 - UL 489 Listed 배선용 차단기ㆍ누전 보호 UL 489 Listed 배선용 차단기
NF100-SRU NV100-SRU NF100-HRU NV100-HRU
- 480V 대응 제품으로 업계 최소 레벨, 기계 장치의 소형화에 기여하고 있습니다.
AC480VΔ(델타) 회로에 사용할 수 있습니다.
(대상 기종:NF100-HRU, NV100-HRU형)
- RoHS 지령에 대응합니다.
유럽(EU)의 유해 물질 규제 RoHS 지령에 표준 대응합니다.
- 각종 국제 규격에 대한 동시 대응, 동시 표기(UL-cUL-CE-CCC) 하고 있습니다.
북미, 유럽, 중국, 일본의 차단기 규격에 대응합니다.
- 인버터 및 서보 회로의 누전 보호가 더욱 진화하였습니다.
정류 회로에서의 반파 정류된 지락 전류 검출도 가능하므로, 누전 보호가 더욱 공고합니다.
SMU 시리즈 - UL 489 Listed 배선용 차단기
NF50-SMU
- 1P폭 치수 18mm의 슬림한 UL489 수집품 라인업에 의한 기계 장치의 소형화에 기여하고 있습니다.
- 각종 국제 규격에 대한 동시 적합, 동시 표기(JIS-cULus-CE-CCC)에 의해 용도에 관계없이 기종 선정이 가능합니다.
- IP20 대응 개폐식 단자 커버를 표준 탑재하고 있습니다.
- AC/DC 공용화하고 있습니다. (1 P만)
- 기준 주위 온도 40℃ 대응(UL)을 실현합니다.
- 제품 본체에 대한 장착시, 좌우에 관계없이 부속 장치가 준비되어 있습니다.
- 정격 전류 0.5~50A의 폭넓은 라인업에 의해 유연한 기종 선정이 가능합니다.