제품정보

MELSERVO-J5 시리즈 대응 리니어 서보 모터

MELSERVO-J5 시리즈 리니어 서보 모터 라인업

LM-H3

코어 일체 대향형
LM-H3 Series

최대 속도: 3 m/s
정격 추력: 70 N~960 N
최대 추력: 175 N~2400 N
공간 절약에 최적화된 코어 일체형 타입.
고속ㆍ고가감속에 대응.

LM-F

코어 일체 대향형 (자냉/액냉)
LM-F Series

최대 속도: 2 m/s
정격 추력: 300 N~1200 N (자랭)
600 N~2400 N (액랭)
최대 추력: 최대 추력: 1800 N~7200 N(자랭/액랭)
액체 냉각으로 연속 추력을 2배로 향상.
소형화를 실현한 코어 일체형 타입.

LM-K2

코어 장착 상쇄형
LM-K2 Series

최대 속도: 2 m/s
정격 추력: 120 N~2400 N
최대 추력: 300 N~6000 N
자기 흡인력 상쇄 구조로
리니어 가이드의 수명을 연장.
저소음화.

LM-U2

코어리스
LM-U2 Series

최대 속도: 2 m/s
정격 추력: 50 N~800 N
최대 추력: 150 N~3200 N
코깅리스로 속도 편차가 적음.
자기 흡인력이 없어 리니어 가이드의 수명을 연장.

기본 성능

  • 최대 속도 3 m/s(LM-H3 시리즈)에 대응.
  • 최대 추력 150 N~7200 N에 대응. 자계 분석, 고밀도 권선 기술로 소형이면서도 높은 추력.
  • 코어 일체형, 코어 일체형 액랭 타입, 코어 일체 상쇄형, 코어리스의 4가지 시리즈를 라인업.
  • 최소 분해능 1nm~의 다양한 시리얼 I/F 엔코더에 대응.
  • CC-Link IE TSN에서 고정밀 탠덤 동기 제어를 비롯한 고도의 시스템을 구축 가능.
  • 표고 2000 m, 주위 온도 60℃ 대응으로 환경 내성이 향상됩니다. *1
  • *1. 표고 1000 m 초과 및 주위 온도가 높은 환경에서 사용하는 경우에는 정격이 감소합니다.

장치의 고도화 실현

장치를 고성능화

  • 구동부의 고속화로 생산성 향상.

사용자 편의성도 향상

  • 기구부의 간소화·소형화 및 기계의 고강성화.
  • 부드럽고 조용한 운전 및 클린 시스템을 실현.

장치 구성을 유연하게

  • 자유자재로 멀티 헤드 구성 및 탠덤 구성.
  • 가동부의 긴 스트로크화.

<기존 「볼 스크류 구동 시스템」에 비해 다양한 장점>

장비장치의 고도화를 실현

멀티 헤드 시스템의 구축에 최적

멀티 헤드 시스템의 구축에 최적

  • 탠덤 구성으로 2축 간의 고정밀 동기가 필요한 대형 장치에 대응할 수 있습니다.
  • 멀티 헤드 구성으로 2개의 가동자(일차측 코일)에 개별 지령으로 제어할 수 있습니다. 이 덕분에 기계 구조가 심플해져서 택타임 단축이 필요한 장치에 최적입니다.

LM-H3 시리즈

LM-H3 시리즈 구조

LM-H3 시리즈 구조

  • 리니어 서보 모터는 일차측(적층 철심+모터 코일)과 이차측(영구 자석+장착판)으로 구성됩니다.
  • 일차측은 적층 철심에 슬롯이 설치되고, 그 적층 철심에 모터 코일을 장착 전체를 몰드 수지로 고정했습니다.
  • 이차측은 장착판 위에 판상의 영구 자석을 정확한 위치에 고정하여 스테인리스판으로 덮은 구조입니다.

LM-F 시리즈

LM-F 시리즈 구조

LM-F 시리즈 구조

  • 기본 구조는 LM-H3 시리즈와 동일하지만, 액체 냉각으로 발열을 억제하기 위해 액체 냉각용 파이프가 일차측에 삽입된 구조입니다.

LM-K2 시리즈

LM-K2 시리즈 구조

LM-K2 시리즈 구조

  • 리니어 서보 모터는 일차측(적층 철심+모터 코일)과 이차측(영구 자석+장착판)으로 구성됩니다.
  • 일차측은 적층 철심에 슬롯이 설치되고 그 적층 철심에 모터 코일을 장착하여 전체를 몰드 수지로 고정했습니다.
  • 이차측은 일차측의 양측에 배치된 장착판 위에 판상의 영구 자석을 정확히 위치 고정하여 스테인리스판으로 덮은 구조입니다.

LM-U2 시리즈

LM-U2 시리즈 구조

LM-U2 시리즈 구조

  • 리니어 서보 모터는 일차측(모터 코일)과 이차측(영구 자석+장착판)으로 구성됩니다.
  • 일차측은 적층 철심 없이 모터 코일을 기판 위에 정확히 위치결정하여 모터 코일 부분을 몰드 수지로 고정한 구조입니다.
  • 이차측은 U자 형태의 장착판에 영구 자석을 마주 보도록 정확히 위치 고정한 구조입니다.