제품정보

GOT2000 시리즈

GT2105-Q 간단"비용 절감 효과 추구

GT2105-Q

GT21에 대망의 5.7인치형 모델 등장!

보기 쉬운 화면 크기, TFT 액정으로 콤팩트"깨끗

항목 사양
GT2105-QTBDS [NEW] GT2105-QMBDS [NEW]
디스플레이 5.7인치형 TFT 컬러 액정 65536색 5.7인치형 TFT 흑백 액정(흰색/검정) 32단계조절
해상도 QVGA
백라이트 흰색 LED
사용자 메모리 저장용 메모리(ROM)…9MB
표준 인터페이스 RS-232, RS-422/485, USB 디바이스(USB Mini-B)…1ch(Full-Speed 12Mbps)

좁은 장소에도 사용할 수 있는 세로 표시

세로 표시도 가능하므로, 가로폭의 좁은 조작반에도 사용할 수 있어 장치의 소형화에도 도움이 됩니다.

장치의 소형화를 실현할 수 있습니다.

호환성을 중시한 컷팅 사이즈

GT105□와 같은 컷팅 사이즈이므로 대체가 간단합니다.

SD 메모리 카드 슬롯 표준 탑재 깨끗한 화면 표시대체 시 장점 풍부

GT2105-Q의 외관[전면/뒷면]

GT2105-Q의 외관[전면/뒷면]

GT21 모델의 제품 맵