![]()

4.3인치형 Wide TFT65536색 컬러 액정의 소형 BODY에 480×272도트의 고해상도 표시 실현!
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 디스플레이 | 4.3인치형 Wide TFT65536색 컬러 액정 |
| 해상도 | 480×272도트 |
| 백라이트 | 흰색 LED |
| 사용자 메모리 | 저장용 메모리(ROM)…9MB |
| 표준 인터페이스 | Ethernet, RS-232, RS-422/485 USB 디바이스(USB Mini-B)…1ch(Full-Speed 12Mbps) |
작은 화면에서도 많은 정보를 선명하게 표시할 수 있습니다.



![GT2104-PMBD[Ethernet 타입], GT2104-PMBDS[시리얼 타입]](fa/products/hmi/got/pmerit/got2000/images/gt21/gt2104p_front.jpg)
SD 메모리 카드 슬롯 표준 탑재로 FA 기기와의 연계성 강화
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 디스플레이 | 4.5인치형 TFT 흑백 액정(흰색/검정) 32단계조절 |
| 해상도 | 384×128도트 |
| 백라이트 | 5색 LED(흰색, 녹색, 분홍, 주황, 빨강) |
| 사용자 메모리 | 저장용 메모리(ROM)…6MB |
| 표준 인터페이스 | GT2104-PMBD :Ethernet, RS-422/485 GT2104-PMBDS:RS-232, RS-422/485 GT2104-PMBDS2:RS-232×2ch GT2104-PMBLS :RS-422(FX 접속 전용, DC5V 전원 타입) 전기종:USB 디바이스(USB Mini-B)…1ch(Full-Speed 12Mbps) |
직감으로 전해지는 5색의 백라이트 채택으로, 설비의 가동 상황에 따라 화면의 색ㆍ점멸을 나누어 사용할 수 있습니다.
또한, PLC에서 백라이트의 제어도 가능합니다. (화면색 전환, ON/OFF/점멸 제어)