소형 BODY에 Ethernet*1 탑재!
해상도는 기존 제품 대비*2 4배의 320×128도트
*1 Ethernet 타입만
*2 GT1020 비교
항목 | 사양 |
---|---|
디스플레이 | 3.8인치형 TFT 흑백 액정(흰색/검정) 32단계조절 |
해상도 | 320×128도트 |
백라이트 | 5색 LED(흰색, 녹색, 분홍, 주황, 빨강) |
사용자 메모리 | 저장용 메모리(ROM)…3MB |
표준 인터페이스 | GT2103-PMBD :Ethernet, RS-422/485 GT2103-PMBDS :RS-232, RS-422/485 GT2103-PMBDS2:RS-232×2ch GT2103-PMBLS :RS-422(FX 접속 전용, DC5V 전원 타입) 전기종:USB 디바이스(USB Mini-B)…1ch(Full-Speed 12Mbps) |
콤팩트해도 분명하고 보기 쉬운 TFT 흑백 32단계조절의 고해상도 액정 탑재
옵션의 SD 메모리 카드 모듈에서 SD 메모리 카드를 사용할 수 있습니다.