제품정보

옵션

주요 옵션의 특징을 소개합니다.

로봇 안전 옵션

F 시리즈용 로봇 안전 옵션

F 시리즈용 로봇 안전 옵션

로봇의 안전 감시 기능을 확장하였습니다.
안전 스위치, 라이트 커튼 등의 외부 기기와 동시에 사용하면, 로봇을 멈추지 않고 작업 영역 내에 대한 어프로치가 가능합니다.
대응 로봇 컨트롤러:CR750/CR751(D/Q)

비전 센서

3D 비전 센서

3D 비전 센서

소형, 고속, 고정밀도 계측을 실현한 소형 로봇 전용 3D 비전 센서입니다.
고유의 모델리스 인식 처리에 의한 고속 피킹에서 부품 이송 장치의 대체 및 개별 적층 부품의 취급에 적합합니다.
대응 기종:FR 시리즈, F 시리즈
용도 예:소형 부품 조립, 개별 적층 부품 정렬...기타

비전 시스템 In-Sight EZ(COGNEX:미쓰비시전기 FA 기기 전용)

In-Sight EZ

COGNEX사의 비전 시스템 "In-Sight EZ"와 접속할 수 있습니다.
"In-Sight EZ"는 미쓰비시전기 FA 기기 전용으로 개발된 비전 센서로, FA 기기와의 친화성을 도모하여 보다 사용하기 쉬운 비전 시스템으로 활용할 수 있습니다.
대응 기종:전시리즈
용도 예:비전 트래킹, 개별 적층 부품 추출...기타

역각 센서

역각 센서

핸드에 걸리는 힘을 느끼면서 사람처럼 모방 작업, 감합 작업을 실행합니다.
미세한 힘 조절ㆍ힘 검출을 필요로 하는 작업을 실현합니다.
대응 기종:FR 시리즈, F 시리즈
>용도 예:소형 부품 조립, 감합, 모방 작업...기타

핸드ㆍ도구

다기능 전동 핸드

다기능 전동 핸드

전동만 가능한 고정밀 파지력ㆍ위치ㆍ속도 제어, 다양한 기능과 라인업으로 다양한 용도에 대응할 수 있는 다기능 전동 핸드입니다.
대응 기종:FR 시리즈, F 시리즈, SQ 시리즈, SD 시리즈
용도 예:다품종 혼재 반송, 유리 용기ㆍ유연물 반송, 비전 센서와의 조합...기타

MH1A형 멀티 핸드

MH1A형 멀티 핸드

베이스 유닛에 최대 4개의 핸드(척)를 탑재할 수 있는 올인원 멀티 핸드입니다. 다품종 변량 생산의 반송, 이송, 전기ㆍ전자 조립 등에 적합합니다.
대응 기종:RV-F 시리즈, RV-SQ 시리즈, RV-SD 시리즈(수직 다관절 로봇)
용도 예:다품종 혼재 반송, 부품 조립, 비전 센서와의 조합...기타