제품특징
MELSEC-Q 시리즈
목적이나 용도에 따라 최적의 네트워크로 각계층을 심리스로 통합
네트워크화에 의한 정보 통신력 강화 이것은 자동화 분야에 있어서도 큰 과제입니다. Q 시리즈가 제공하는 네트워크 환경은 확실한 오픈"심리스
e-F@ctory의 핵심을 담당하여 생산 현장과 IT 시스템을 연결하는 Ethernet 기반 오픈 네트워크 "CC-Link IE". SEMI 인증도 취득한 세계 표준의 필드 네트워크 "CC-Link", 그 설계 이벤트를 계승한 배선 절감 네트워크 "CC-Link/LT". 또한, 센서 네트워크 "AnyWire"에도 대응하여 충실한 라인업으로 자동화 네트워크의 각 계층을 유연하게 통합합니다.
네트워크 구성

심리스 통신

Ethernet, CC-Link IE, CC-Link는 네트워크의 종류의 차이, 네트워크의 계층의 차이를 극복하여 심리스로 액세스할 수 있게 하였습니다. 임의의 PLC 간에 데이터 통신할 수 있습니다. 또한, PLC에 접속된 프로그래밍 도구를 인스톨한 PC는 각 PLC에 대해서 모니터링/프로그래밍 할 수 있습니다.
또한, SLMP*1에 대응하는 Ethernet 기기를 CC-Link IE에 접속하여 비전 센서, RFID 컨트롤러 등 다양한 기기를 활용할 수 있습니다.
*1. SLMP(Seamless Message Protocol):CC-Link 협회가 제창하는 심리스 통신용 프로토콜입니다.
대규모 컨트롤러 분산 제어와 각 필드 네트워크를 연결하는 기가비트 Ethernet 기반의 기간 네트워크입니다. 고속(1Gbps)ㆍ대용량(128K워드)ㆍ광 이중 루프에 의해 고신뢰의 시스템에 대응하는 컨트롤러 네트워크입니다.
■ 대응 모듈:QJ71GP21-SX, QJ71GP21S-SX
컨트롤러 분산 제어ㆍI/O 제어ㆍ안전 제어ㆍ모션 제어를 통합하는 올 라운드인 기가비트 Ethernet 기반의 필드 네트워크입니다.
라인 및 장치, 기기의 레이아웃에 따라 스타형ㆍ라인형ㆍ링형에 의한 유연한 배선을 실현합니다.
■ 대응 모듈:QJ71GF11-T2, QS0J71GF11-T2(안전 제어), QD77GF4, QD77GF8, QD77GF16(모션 제어)
CC-Link IE 필드 네트워크 Basic은 전용 ASIC를 사용하지 않고 소프트웨어만으로 사이클릭 통신을 실현하는 네트워크입니다. CC-Link IE 필드 네트워크 Basic은 CC-Link IE의 일부로, 보다 쉽게 네트워크에 대응할 수 있습니다.
■ 대응 모듈:QnUDVCPU, QnUDPVCPU
필드 기기의 접속에 고기능을 발휘하는 네트워크입니다. 고속, 안정된 입출력 응답, 편리성 높은 확장성 이 압도적인 퍼포먼스가 인정되어 세계 표준의 오픈 필드 네트워크로 확고한 실적과 신뢰를 쌓아가고 있습니다.
■ 대응 모듈:QJ61BT11N
생산 현장을 위험에서 지키는 안전 시스템을 구축하기 위한 안전 필드 네트워크입니다. 대폭적인 배선 절감과 신뢰성 높은 고속 통신을 동시에 실현합니다.
■ 대응 모듈:QS0J61BT12
복잡한 배선 작업, 오배선 등에서 현장을 해방시켜주는 제어반 내ㆍ장치 내의 배선 절감 네트워크입니다. CC-Link 패밀리만 가능한 오픈성, 고속성, 내노이즈성을 유지하면서 배선 작업 시간 절감을 실현합니다.
■ 대응 모듈:QJ61CL12
범용 전선, 로봇 케이블 등을 사용하여 센서ㆍ구동 장치를 분산 제어할 수 있는 유연한 센서 네트워크입니다.
■ AnyWireASLINK 대응 모듈:QJ51AW12AL, NZ2AW1C2AL
■ AnyWire DB A20 대응 모듈:QJ51AW12D2, NZ2AW1C2D2
■ AnyWire Bitty 대응 모듈:NZ2AW1C1BY
장거리 배선화에도 유연 대응 광 케이블을 채택한 고속ㆍ고성능ㆍ고신뢰 서보 시스템 컨트롤러 네트워크입니다.
■ 대응 모듈:QD77MS2, QD77MS4, QD77MS16
인텔리전트 빌딩용 네트워크를 위한 통신 프로토콜 규격 BACnet™의 클라이언트 기능에 대응 공조, 조명, 화기 검출 등의 감시ㆍ제어에 사용할 수 있습니다.
■ 대응 모듈:QnUDVCPU, QnUDPVCPU, QJ71E71-100(클라이언트 기능만)
오픈 FA 네트워크 MODBUS® 프로토콜에 대응 EthernetのMODBUS®/TCP 및 RS-232/422/485의 시리얼 통신에 대응하는 MODBUS®의 각종 슬레이브 기기와 쉽게 통신할 수 있습니다.
■ MODBUS®/TCP 대응 모듈:QJ71MT91(마스터/슬레이브 기능), QnUDVCPU, QnUDPVCPU, QJ71E71-100(마스터 기능만)
■ MODBUS® 대응 모듈:QJ71MB91(마스터/슬레이브 기능), QJ71C24N(-R2/R4)(마스터 기능만)
| 네트워크 | 컴퓨터 레벨 |
컨트롤러 레벨 |
디바이스 레벨 | 센서 레벨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보 통신 | 컨트롤러 분산 제어 |
I/O 제어 | 안전 제어 | 모션 제어 | I/O 제어 | |
| Ethernet | ● | |||||
| CC-Link IE Control | ● | |||||
| CC-Link IE Field | ● | ● | ● | ● | ||
| CC-Link IE Field Network Basic | ● | |||||
| CC-Link | ● | |||||
| CC-Link Safety | ● | |||||
| CC-Link/LT | ● | |||||
| AnyWire | ● | |||||
| SSCNETⅢ/H | ● | |||||
| BACnet® | ● | |||||
| MODBUS®/TCP | ● | |||||
| MODBUS® | ● | |||||