![]()


● 본체에서 데이터 기록ㆍ표시 가능!
LED 표시 및 액정 그래픽 표시로 디맨드 관리 상태를 쉽게 알 수 있습니다.
● 버튼이나 로터리 스위치의 간단 조작!
LED의 표시 항목 및 액정 표시의 표시 내용 전환, 프린터에서의 인쇄, 디맨드 감시 기본 설정 등은 모두 버튼을 누르거나 로터리 스위치를 돌리기만 하면 되므로 조작도 간단합니다.


일보ㆍ월보 등의 관리 데이터를 프린터에서 인쇄하거나 USB 통신에서 외부 출력할 수 있습니다.


디맨드 관리 상태 및 계측 데이터 등을 액정 그래픽 표시하여 확인도 간편합니다.
고객의 환경에 맞는 디맨드 관리 가능!
본체에서의 관리 데이터 표시

프린트 인쇄에 의한 기록(DM-100CPW)
SD 메모리 카드에 의한 데이터 기록(DM-100CPW)

관리 데이터를 직접 PC에 수집(DM-100CPW)

본체에서의 자동 부하 제어

※ DM-100CPW형/DM-80CS형/DM-90CS형은 펄스 검출 기능이 내장되어 있으므로, 거래용 전력량계와 본체 간에 펄스 검출기(펄스 트랜스듀서)가 불필요합니다. 따라서 설치 공사가 간소화되고 디맨드 감시에 대한 기기 투자 비용도 억제됩니다.
(다만 50,000pulse/kWh 전용입니다)
DM-100CPW형의 펄스 검출용 CT는 별매이므로, DM-PC-**M을 선정하십시오.


전력량계의 제조회사나 펄스 방식에 관계없이 사용할 수 있습니다.


전력 수급용 혼합 계기
(50,000pulse/kWh) 전용품입니다.
E-Energy를 사용하는 경우에는 전력량계에서의 펄스 신호를 검출하기 위해서 필요합니다.
전력량계의 펄스 회로에 영향을 주지 않습니다
접속이 간단하여 조정할 필요가 없습니다


E-Energy, DM-100CPW를 関西電力(株) 관내에서 사용하는 경우에는 전용 펄스 트랜스듀서(QRE-50A)를 사용하십시오.
関西電力(株)의 전력 수급용 혼합 계기(디맨드부)에서 계량 펄스, 시한 신호를 접수 전기적으로 절연하여 각종 미쓰비시전기 관리용 계기를 구동합니다.
※ 거래용 계량 펄스, 시한 신호의 대출은 전력회사의 서비스에 의한 것으로, 사전에 전력회사 영업소와 상담하십시오.


DM-100CPW 전용 펄스 검출 CT입니다. 전용 케이블의 당사 표준 사양은 10M입니다. 전용 케이블의 길이는 5m 단위로 100m까지 지정 가능합니다.
전력 수급용 혼합 계기(50,000pulse/kWh) 전용입니다.
다거점 전력 시장 상태ㆍ디맨드 상황 일괄 감시 가능!
다거점 일보ㆍ월보 쉽게 작성 가능!
메일 알람에 의한 디맨드 이상 즉시 파악 가능하므로, 피크 컷 대책 지원!
공장 내의 국 변화별 디맨드 관리 가능!