업종별 솔루션
물류

반송 컨베이어
예방 보전 및 유지보수 부담 절감
- FA 제품의 네트워크 대응을 통한 원격 제어 및 감시
- ASLINK를 통한 배선 절약으로 센서의 상태 검지
- UPS 설치를 통한 정전 대책

문제 해결
| 과제 | 해결 |
|---|---|
| 라인 셋업 공수 절감 | AnyWire ASLINK를 통해 배선 절약 및 중계 박스 제거, 오접속 감소, 라인 셋업 및 확장 용이 |
| 간단한 조작, 임의의 가변속 운전 | FR-E800과 CC-Link IE TSN 네트워크를 통한 다축 동시 변속, 생산 현장의 데이터 실시간 수집 |
| 안전 확보 | FR-E800 안전 기능 활용 |
시스템 구성

특징
라인 셋업 공수 절감AnyWire ASLINK
복잡한 센서선 접속과 배선 다발을 해소하여 라인 셋업 및 확장 용이
적은 점수, 다분산의 AnyWire ASLINKER 도입을 통해 배선 절약 및 중계 박스 제거에 기여합니다.

현장 셋업 공수의 대폭 절감
블록 단위로 사전 완성하여 현장 작업은 전송 라인 접속만 수행. 오접속 위험 감소, 셋업 공수 절감에 기여합니다.

간단한 조작, 임의의 가변속 운전FR-E800
FR-E800 네트워크를 통한 다축 변속 운전
인버터 간 링크 기능
- 시퀀스 기능의 입출력 디바이스나 특수 레지스터의 전송을 통해 인버터 간 통신을 실시하면 Ethernet에 접속된 여러 대의 인버터로 소규모 시스템 구축이 가능합니다.
- 빠르고 안정적인 통신을 통해 생산 현장의 데이터를 실시간으로 수집하여 생산성 향상에 기여합니다.

인버터만으로 소규모의 간이 동기 시스템 구축이 가능합니다.
CC-Link IE TSN 표준 탑재로 다축 가변속 운전을 실현합니다.
안전 확보FR-E800
안전 대응으로 유닛 대수 절감, 배선 절약
안전 통신 대응
국제 규격으로 승인된 Ethernet 기반의 안전 통신 프로토콜에 대응. 기존 네트워크 시스템에 안전 제어 시스템을 쉽게 확장할 수 있어, 비용을 줄이고 안전 제어에 대응할 수 있습니다.
| 형명 | CC-Link IE TSN 안전 통신 기능 |
PROFIsafe | CIP Safety | FSoE (Safety over EtherCAT) |
|---|---|---|---|---|
| FR-E800-[]SCEPA | ● | - | ● | - |
| FR-E800-[]SCEPB | ● | ● | - | - |
| FR-E800-[]SCEPC | - | - | - | ○ |
●: 대응 ○: 대응 예정

- ※1: 안전 PLC를 사용하여 안전 계전기의 안전 제어와 안전 통신을 제어 시스템에 통합할 수 있습니다.