목적별 솔루션 계장/이중화유닛 소개

프로세스 제어용 기능 유닛(MELSEC iQ-R 시리즈)
MELSEC-Q 시리즈의 특징을 계승하면서 더욱 고속·고분해능의 절연 아날로그 입출력 유닛을 라인업했습니다. 진단 기능이 포함된 입출력 유닛이나 HART®통신 대응 아날로그 유닛 등을 활용하면 기기의 예방 보전과 유지보수성을 향상시킨 시스템을 구축할 수 있습니다.

MELSEC iQ-R 시리즈/Q 시리즈 프로세스 제어용 기능 유닛 채널 수 일람*1
| 채널 수 | 채널 간 절연 아날로그 입력 | HART®통신 대응 아날로그 입력 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 전압/전류 입력 | 디스트리뷰터 (2선식 전송기 대응) |
열전대 입력 | 측온 저항체 입력 | ||
| 16채널 | R60AD16-G | ─ | — | — | — |
| 8채널 | R60AD8-G (Q68AD-G) |
─ | R60TD8-G (Q68TD-G-H01/02) |
R60RD8-G (Q68RD3-G) |
R60ADI8-HA |
| 6채널 | ─ | R60AD6-DG (Q66AD-DG) |
─ | ─ | — |
| 4채널 | (Q64AD-GH) | ─ | (Q64TD) (Q64TDV-GH) |
(Q64RD-G) | — |
| 2채널 | ─ | (Q62AD-DGH) | ─ | ─ | — |
| 1채널 | ─ | ─ | ─ | ─ | — |
| 채널 수 | 채널 간 절연 아날로그 출력*1 |
온도 조절*1 | 채널 간 절연 펄스 입력 |
열화상 감시 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전압/전류 출력 | 열전대 입력 | 측온 저항체 입력 | |||
| 16채널 | R60DA16-G | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8채널 | R60DA8-G | ─ | ─ | RD60P8-G (QD60P8-G) |
─ |
| 6채널 | (Q66DA-G) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 4채널 | ─ | R60TCTRT2TT2-TS R60TCTRT2TT2(BW) (Q64TCTT(BW)N) |
R60TCRT4-TS R60TCRT4(BW) (Q64TCRT(BW)N) |
─ | ─ |
| 2채널 | (Q62DA-FG) | ─ | — | ─ | ─ |
| 1채널 | ─ | ─ | — | ─ | RD55UP06-V-B050 |
- *1.온라인 유닛 교환이 가능한 유닛에 대해서는 각종 매뉴얼을 참조해 주십시오.
- *2. 입력: 열전대, 미세 전압, 전압, 전류 출력: 전류
괄호 안의 형명은 MELSEC-Q 시리즈의 유닛입니다. MELSEC-Q 시리즈 유닛을 MELSEC iQ-R 시리즈 시스템에서 사용할 경우, 리모트 I/O국에 접속된 RQ 증설 베이스 또는 그 하단의 Q 증설 베이스에 장착해 주십시오.
진단 기능으로 예방 보전을 실현
- RX40NC6B
- RY40PT5B
진단 기능이 포함된 입출력 유닛은 일반 입출력 유닛에는 없는 단선 및 단락 검출 기능을 탑재하고 있습니다. 단선이나 단락을 모니터링하면 시스템의 오동작을 미리 방지할 수 있습니다.
채널 간 절연과 저비용 시스템 구축을 실현
- R60AD8-G
- R60AD16-G
- R60DA8-G
- R60DA16-G
계장 시스템에서는 전류나 노이즈 등의 전기적 간섭을 방지하기 위해 아날로그 입출력 채널 간 절연이 요구됩니다. 또한, 아날로그 입출력 점수가 많기 때문에 채널당 단가 절감이 필요합니다. 8채널과 동일한 형상의 커넥터에 대응하는 16채널 아날로그 입출력 유닛을 통해 저비용으로 시스템을 구축할 수 있습니다.


필드 기기와의 통신을 가능하게 하는 HART®통신
- R60ADI8-HA
HART®통신에 대응한 필드 기기와 통신할 수 있습니다. HART®통신 대응 아날로그 입력 유닛은 아날로그 입력 외에도 각 기기가 가진 정보의 읽기, 각 기기에 대한 파라미터 쓰기를 실행할 수 있습니다. 필드 기기의 예방 보전 및 유지보수 공수 절감을 실현할 수 있습니다.

PC 없이 열화상 카메라를 활용한 온도 감시 시스템 구축 가능
- RD55UP06-V-B050
열화상 감시 소프트웨어*3를 설치한 C 언어 인텔리전트 기능 유닛과 열화상 카메라를 직접 접속하여 온도계를 배치할 수 없는 대상물도 온도 측정이 가능합니다. 또한, 표시기(GOT), NAS 등도 접속할 수 있으며, 열화상 카메라가 검출한 온도 정보나 온도 이미지로 변환한 데이터를 FTP 서버로 전송할 수 있습니다.

- *3.미쓰비시전기 메카트로닉스 소프트웨어 주식회사 제품