제품정보

MELSEC MX 컨트롤러 MX-R 모델

콘셉트

MELSEC MX 컨트롤러는 시퀀스/모션/네트워크의 3가지 제어를 하나로 통합한 컨트롤러 시리즈입니다.
MELSEC MX 컨트롤러에는 MX-R 모델과 MX-F 모델의 두 가지 모델이 있습니다.
MX- R 모델은 MELSEC iQ-R 시리즈의 각종 유닛과 조합하여 다양하고 고도화된 시스템을 구축할 수 있습니다.

모든 제어를 이 1대로

다년간 축적해 온 PLC 제어 기술을 1대의 컨트롤러에 집약.
시퀀스 제어, 모션 제어, 네트워크 제어를 MELSEC MX 컨트롤러의 플랫폼에 통합하여 한층 더 빠르고 정밀한 제어를 실현합니다. 향후 플랫폼에 기능을 지속적으로 구현해 나감으로써 다양한 활용 사례에 적용할 수 있게 될 것입니다.

고성능 멀티 코어 MPU를 표준 탑재하여 고속 제어 실현.

시퀀스/모션/네트워크의 각 기능을 하나로 통합. 당사 기존 제품보다 모션 제어 성능이 약 10배*1향상되어 고속 및 고정밀 모션 제어 실현.