![]()

MELSOFT MaiLab의 사용법
사용법을 4STEP으로 간단히 설명합니다. 자세한 순서는 동영상에서 확인해 주십시오.
MELSOFT MaiLab은 기본 4STEP으로 간단히 데이터 분석이 가능한 툴입니다.


어떤 데이터를 수집할지, 어떻게 수집할지를 검토합니다.



우선 분석할 데이터를 MELSOFT MaiLab으로 불러와 등록합니다. 등록한 데이터의 묶음을 「데이터 세트」라고 합니다.
데이터 세트는 다양한 종류의 그래프로 표시할 수 있어 AI로 진단하기 전에 직접 눈으로 확인하는 것도 간단합니다.



데이터 세트를 바탕으로 학습을 진행합니다. 미지의 데이터에 대해 진단이 가능하게 만든 모델을 「AI」라고 부릅니다.
「하고 싶은 일(목적)」을 선택하면 데이터의 법칙성이나 규칙을 자동으로 도출하여 MELSOFT MaiLab이 자동으로 「AI」를 생성합니다.



미지의 데이터를 진단하기 위한 설정을 「태스크」라고 부릅니다.
MELSOFT MaiLab이 데이터의 입출력 방식이나 진단 결과의 OK/NG를 판정하기 위한 한계값을 정합니다. 정밀도는 점수로 표시되어 판정의 기준이 됩니다.



태스크를 실행하고 미지의 데이터에 대한 진단 상황을 감시할 수 있습니다.
클릭만으로 간단히 장치에 디플로이(배치)할 수 있습니다. 데이터의 흐름이나 OK/NG의 판정 상황을 학습 서버를 경유하여 그래픽 표시로 확인할 수 있습니다.
순서 더 알아보기

MELSOFT MaiLab의 사용법을 조작 동영상으로 설명합니다.

데이터를 분석하고 진단 모델을 작성하기 위해 분석 대상인 데이터를 MELSOFT MaiLab에 등록해야 합니다. 등록한 데이터의 묶음을 「데이터 세트」라고 합니다. 데이터 세트를 등록하면 표나 그래프를 이용해 데이터를 가시화하거나 진단 모델(AI)을 작성할 수 있습니다.


최적의 진단을 작성할 수 있습니다. AI에 대한 전문 지식이 없어도 분석을 시작할 수 있습니다.
먼저 데이터 세트에 대해 전처리를 하고 분석 방법에 따른 학습을 실시하여 AI를 작성합니다.


MELSOFT MaiLab은 자동으로 AI를 작성할 뿐만 아니라 작성된 AI를 커스터마이즈하여 오리지널 AI를 작성할 수 있습니다. 보다 높은 정밀도의 AI 모델을 구축할 수 있습니다.


작성한 AI를 사용하여 미지의 입력 데이터를 진단하고 진단 결과를 출력하는 처리 과정(처리 플로)을 MELSOFT MaiLab에서는 「태스크」라고 부릅니다. 각 처리의 동작에 필요한 파라미터를 설정하면 심플 태스크가 자동으로 생성됩니다.
태스크의 실행 상황은 실시간으로 표시됩니다.