제품정보

MELSOFT Mirror

라이선스 형태 및 서비스

예산과 활용 방법에 따른 라이센스 형태를 준비하고 있습니다.

종류 영구 라이선스 1년 라이선스(구독)
사용 기한 없음(영구) 있음
연간 갱신 시점에 연락 드립니다.
대응 유닛 수 10, 20, 50대
추가 라이선스 10대당
라이선스 부가 서비스 계약 기간 중에는 다음과 같은 서비스를 이용하실 수 있습니다.
  • 지원: 전용 창구를 통한 구매자 지원
  • 버전 업그레이드: 기능 추가 및 버그 수정
  • 영구 라이선스를 사용 중인 고객님은 구독형 추가 라이선스를 통해 영구 라이선스의 지원 유닛 수를 일시적으로 늘릴 수도 있습니다.

제품 일람

예산과 활용 방법에 따른 라이센스 형태를 준비하고 있습니다.

형명 실행 가능 유닛 수(대)
[상한 50대]
유효 기간 라이선스 종류 출하 형태
SW1DND-LCS-MA1 10 영구 기본 무형물
SW1DND-LCS-MA2 20
SW1DND-LCS-MA5 50
SW1DND-LCS-MZ +10 추가
SW1DND-LCS-MA1Q12 10 구독 (1년간) 기본
SW1DND-LCS-MA2Q12 20
SW1DND-LCS-MA5Q12 50
SW1DND-LCS-MZQ12 +10 추가

대응 유닛 및 기능 일람

항목 사양
UI
  • 설정, 상태 표시
  • GX Works3에서 MELSOFT Mirror 전용 접속
시뮬레이션 엔진 CPU 유닛
  • RnCPU
  • RnPCPU
네트워크 유닛
  • RJ71LP21-25(MELSECNET/H)
  • RJ71EN71(CC-Link IE Control, CC-Link IE Field)
  • RJ71GP21-SX(CC-Link IE Control)
  • RJ71GF11-T2(CC-Link IE Field)
심플 모션 유닛
  • RD77MS□
입출력 유닛
  • RX□
  • RY□
외부 통신
  • SLMP(CPU 유닛 내장 Ethernet)
  • TCP/IP(CPU 유닛 내장 Ethernet)
  • MELSOFT 접속(CPU 유닛 내장 Ethernet)
기계 응답 기능
  • MELSOFT Mirror 내장
실행 속도 제어
  • 고속 실행(×4, ×2)
  • 저속 실행(×1/2, ×1/4)
지원 언어
  • 일본어
  • 영어
  • 중국어(간체자)
  • 향후 대응

동작 환경(권장 구성)

로직 시뮬레이터는 MELSOFT Mirror를 설치하는 서버 PC와 각 클라이언트 PC로 구성됩니다.

항목 사양
동작 환경(서버 PC) 지원 OS
  • Microsoft® Windows® 11(Pro, Enterprise)
  • Microsoft® Windows® Server 2022
  • Microsoft® Windows® Server 2025
CPU
  • 시뮬레이션 내의 CPU 유닛이 16대 이하인 경우 Intel® Core™ i7(10세대 이후)
  • 시뮬레이션 내의 CPU 유닛이 17대 이상인 경우 Intel® Core™ i9(10세대 이후)
필요 메모리 16GB 이상
스토리지 SSD(여유 용량 128GB 이상) *1
파일 시스템 NTFS
디스플레이 해상도 800×600 이상
네트워크*2 Ethernet 1Gbps 이상
동작 환경(클라이언트 PC) 지원 OS Microsoft® Windows® 11(Pro, Enterprise)
Web 브라우저 Microsoft Edge®(버전 110 이후, IE 모드 불가)
CPU
  • Intel® Core™ i5(10세대 이후)
  • Intel® Core™ i7(10세대 이후)
  • Intel® Core™ i9(10세대 이후)
필요 메모리 8GB 이상
스토리지 여유 용량 20GB 이상
디스플레이 해상도 1600×1200 이상
네트워크 Ethernet 100Mbps 이상
  • *1: 별도 시스템 드라이브에 1GB 이상의 여유 공간이 필요합니다.
  • *2: 포트 번호 5000~5010을 사용하는 소프트웨어가 설치된 PC에서는 MELSOFT Mirror가 작동하지 않습니다.

문의

본 제품에 대한 문의는 아래로 부탁드립니다.

소프트웨어영업G
02-3660-9634