제품정보

엔지니어링 도구 MELSOFT MT Works2

MT Works2 Top으로

  • 시스템 설계
  • 프로그래밍
  • 기동ㆍ조정
  • 운용ㆍ보수
기동ㆍ조정

디지털 오실로스코프 기능

모션 제어 주기에 동기한 데이터 수집과 파형 표시에 의해 동작 확인, 트러블슈팅을 강력하게 지원합니다.

● 사용 순서는 어시스턴트 기능에 따르기만 하면 됩니다.
● 목적별 프로브 설정에서 쉽게 보고자 하는 데이터를 설정할 수 있습니다.
● 워드 16CH, 비트 16CH의 데이터를 샘플링할 수 있습니다. R□MTCPU Q17□DSCPU Q170MSCPU

 이 중에서 워드 8CH, 비트 8CH의 데이터를 실시간으로 표시할 수 있습니다.

다양한 디버그 기능

MT Developer2는 다양한 디버그 기능으로 모션 시스템의 기동을 지원합니다.

Q17□DSCPU Q17□DCPU Q170MSCPU Q170MCPU
모션 시뮬레이터 기능

MELSOFT MT Works2에서는 모션 시뮬레이터 기능이 올인원으로 탑재되어 있어, 기존에는 실제 기기가 필요하던 모션 컨트롤러의 디버그 작업을 PC에서 실행할 수 있습니다.

실제기기 없이 사용자 프로그램의 디버그 환경을 제공합니다.

모션 SFC 프로그램의 PC에서의 동작 검증
ㆍ모션 SFC 프로그램, 모션 제어 스텝 K(서보 프로그램), 기계 장치 프로그램의 동작 확인 가능
ㆍ각종 모니터/디지털 오실로스코프 등 실제 기기 디버그시 환경은 모두 사용 가능
ㆍ모션 SFC 프로그램 디버그 모드도 지원

"애플리케이션 사례집"에서 소개하고 있는 용도 예에 대응하는 모션 시뮬레이터용 샘플 프로젝트에서 모션 시뮬레이터의 동작을 체험합니다.

  • 한국미쓰비시전기오토메이션(주)
  • 대표이사: 니시모토 히사히로(NISHIMOTO HISAHIRO)
  • [07528]서울특별시 강서구 양천로401(가양동 1498) 강서한강자이타워A동(7층~9층)
  • 사업자 등록번호: 109-81-48163
  • 대표전화: 1566-8495