에너지 계측 유닛

제품 특징① 단계적인 에너지세이빙 시스템 확장 가능!
- 먼저 계측하고자 하는 위치에서 에너지세이빙을 SMALL START!
- 계측 회로의 증가에 맞추어 유닛을 증설하여 시스템 구축 가능!
- ※ 기본 유닛은 증설 유닛에서 사용할 수 없습니다.
- ※ 증설 유닛은 최대 3대까지 접속할 수 있습니다.
- ※ 옵션 유닛은 기본 유닛에 1대만 접속할 수 있습니다.

제품 특징② 리포트ㆍ그래프의 작성으로 계측 데이터 쉽게 수집!
- 로깅 유닛을 활용하여 SD 메모리 카드에 계측 데이터 수집 가능!
- 리포트 소프트웨어로 쉽게 리포트ㆍ그래프 작성 가능!
- 수배전 설비의 에너지 정보를 EcoMonitorPlus로 계측하여 리포트 작성까지 실현합니다.

제품 특징③ 누설 전류, 부하 전류, 온도, 진동 등의 감시에 의해 설비의 예방 보전 실현!
누설 전류ㆍ부하 전류 감시
- 누설 전류의 계측
①미세한 누설 전류 계측 가능!
절연 감시 유닛(EMU4-LG1-MB) 계측 분해능:0.01mA
⇒모터 등의 설비 단위의 누설 전류 계측이 가능합니다.
②Ior 방식에서 설비의 절연 열화 감시 실현!
누설 전류(Io) 설비 전체의 Ioc의 영향을 받으므로, 절연 열화 진단에는 Ior 계측이 유효합니다!
- 부하 전류의 계측
알람 출력+전류값 상하한 감시
접점 출력과 전류 상하한감시 기능을 활용하여 생산 설비의 이상을 미연에 검출합니다.
생산 설비의 이상(과부하, 누전) 조기 발견ㆍ고장 미연 방지에 기여
쉽게 보전 시스템 구축 가능!


제품 특징④ 아날로그 입력 증설 제품을 활용하여 "부하 전류(누설 전류)ㆍ온도ㆍ진동" 감시 가능
- 기본 유닛(전력 계측품)에 아날로그 입력 유닛을 접속하면, 모터의 "전류ㆍ온도ㆍ진동"의 계측이 가능합니다.
- PLC에서 수집된 데이터를 기반으로 경향 감시, 표시등 등에 대한 알람 출력이 가능합니다.

제품 특징⑤ 펄스 입력 증설 제품을 활용하여 전력량에 추가하여 가스ㆍ수도ㆍ에어 등 계측 가능
- 펄스 출력으로 생산량을 수집하여 PLC가 없어도 원단위 관리가 가능합니다.
- 전력량 외에 에어ㆍ가스ㆍ물 등의 사용량을 수집하여 통합적인 에너지 관리를 실현합니다.