초강력, 스피드, 소형화 등 로봇에 요구되는 기본 성능을 모두 갖춘 미쓰비시전기의 로봇
제품군 시대의 요구에 대응하는 자신의 변화가 FA를 진화시킵니다.
시리즈 | 형식 | 리치 반지름 | 포터블 중량 | 동작 편리성 |
내약품 사양 | 식품 기계용 H1 윤활유 사양 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV-F 시리즈 |
RV-4F 시리즈 | RV-4FM | 515mm | 4kg | 6축 | -SE01 | -SE02 |
RV-4FLM | 649mm | ||||||
RV-7F 시리즈 | RV-7FM | 713mm | 7kg | 6축 | |||
RV-7FLM | 908mm | ||||||
RV-7FLL | 1503mm | ||||||
RV-13F 시리즈 | RV-13FM | 1094mm | 13kg | 6축 | |||
RV-13FLM | 1388mm | ||||||
RV-20F 시리즈 | RV-20FM | 1094mm | 20kg | 6축 |
시리즈 | 형식 | 리치 반지름 | 포터블 중량 | 동작 편리성 |
내약품 사양 | 식품 기계용 H1 윤활유 사양 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH-F 시리즈 |
RH-6FH 시리즈 | RH-6FH35**M | 350mm | 6kg | 4축 | -SE01 | -SE02 |
RH-6FH45**M | 450mm | ||||||
RH-6FH55**M | 550mm | ||||||
RH-12FH 시리즈 | RH-12FH55**M | 550mm | 12kg | 4축 | |||
RH-12FH70**M | 700mm | ||||||
RH-12FH85**M | 850mm | ||||||
RH-20FH 시리즈 | RH-20FH85**M | 850mm | 20kg | 4축 | |||
RH-20FH100**M | 1000mm |