2. 분석
에너지 절약 지원 애플리케이션 EcoAdviser로
풍부한 분석 패턴을 활용하여 에너지 절약을 분석합니다.
여러 대의 설비로 구성되는 생산 라인의 정보를 수집. 「에너지 절약 지원 애플리케이션 EcoAdviser」를 사용하여 계측·보존한 데이터를 다양한 시점·방법으로 그래프화하고 객관적인 분석에 근거한 문제점 파악과 원인 분석을 통해 개선책을 도출합니다.
프로그램 없이 커스터마이즈 가능한 대시보드 기능으로 병목 공정을 특정하기가 쉽습니다. 분석 결과로 도출해낸 개선책을 설비 개선·운용 개선에 적용합니다.
EcoAdviser는 Edgecross에도 대응. 멀티 벤더로 구성된 생산 라인의 정보도 수집 가능합니다.
에너지 절약 지원 애플리케이션 EcoAdviser
대시보드(HTML) 화면 이미지

커스터마이즈 가능한 대시보드 기능으로 전체를 감시.
공장 전체⇒라인⇒공정·설비로 좁혀가며 에너지와 생산의 병목 공정을 특정 가능.
또한, 가동 상황에서 운용 관리상의 문제를 분석하여 개선으로 이어갈 수 있습니다.
에너지 절약 지원 애플리케이션
EcoAdviser의 특징
EcoAdviser 특징1
시점×방법을 통해 다각적 시점으로
에너지 절약 분석을 지원
<시점>
- 계측 항목별
- 날짜 시각별
- 그룹별(공정별, 제조 품종별 등)
<방법>
- 시계열(꺾은선, 막대, 누적막대 그래프 등)
- 편차/안정성 비교(상자 수염 그림)
- 비율(원 그래프)
- 순위(가로 막대 그래프)
- 상관(산포도)
- 분포(히스토그램)
- 요인(파레토 차트)
계측 데이터의 시계열 비교 표시와 더불어
각 시점에서의 분석·집계 그래프로 분석을 지원
활용 예
여러 공정의 에너지 정보와 생산 정보를 수집
- 원 그래프

- 순위 그래프

- 시계열 그래프

- 상자 수염 그래프

- 산포도

- 파레토 차트

- 히스토그램

다양한 통계 그래프를 통해 운용상의 과제를 다각적으로 파악하는 것이 가능.
EcoAdviser 특징2
간단 설정(프로그램 불필요)으로 시스템 구축
1)개별 제작·엔지니어링 불필요. 설정만으로 시스템 기동이나 계측 포인트의 추가·확장이 가능. EcoServerⅢ, Edgecross의 설정값 가져오기도 가능.
설정 화면 이미지

2)화면 커스터마이즈가 가능한 대시보드 GUI 완비.
그래프 배치·사이즈 변경·임의 화상 불러오기 등을 마우스 조작으로 간단히 실행 가능하며 원하는 레이아웃으로 화면 커스터마이즈가 가능.
시점×방법을 선택


용도에 맞는 분석 그래프를 작성

EcoAdviser 특징3
복수의 EcoServerⅢ를 총괄. 확장이 용이
1)복수의 EcoServerⅢ 데이터를 수집. 여러 거점의 일괄 관리가 가능.※1
※1거점 간 VPN 접속이 필요합니다.
2)HTML 파일 출력 기능으로 시각화(시스템 확장)가 가능.
- 작성한 대시보드 화면을 HTML로 출력 가능.
- PC에 WEB 서버를 설치하면 대시보드 HTML 화면을 인트라넷에서 열람 가능.※2
※2PC에 WEB 서버가 설치되어 있어야 합니다.