3. 개선
에너지 절약 지원 애플리케이션 EcoAdviser에 의한 분석 결과를 근거로 설비나 운용을 개선합니다.
기존의 설비·기기를 고효율 설비·기기로 바꾸어 에너지 절약 효과를 높입니다.
FREQROL-F800/F700PJ, IPM 모터 MM-EFS
프리미엄 고효율 IPM 모터도 에너지 절약 범용 인버터로 구동.
범용 모터의 가변속 제어를 통해 팬 · 펌프용 에너지 절약 기기로 활약. 최근에는 범용 모터보다 한층 더 효율이 높은 IPM 모터까지 구동 가능한 팬 · 펌프용 인버터 「FR-F800 시리즈」와 소형 기종인 「FR-F700PJ 시리즈」가 출시되었습니다. IPM 모터도 에너지 절약 효과가 한층 강화된 「MM-EFS 시리즈」를 라인업. RS-485 단자를 표준 장착하고 있어 통신 옵션을 통해 다양한 네트워크와 접속할 수 있습니다.
- 회전 수 제어로 에너지 절약을 실현
- IPM 모터는 이렇게 고효율·에너지 절약
- 최적 여자 제어에 의한 에너지 절약을 실현(범용 모터)
범용 인버터 FREQROL-A701

올인원 전원 회생 기능 내장 인버터
이미 정평이 나 있는 미쓰비시의 고기능 범용 인버터 「FR-A700 시리즈」에 전원 회생 기능을 탑재하여 높은 제어 능력을 실현한 「FR-A701 시리즈」가 출시되었습니다. 전원 회생 기능이 인버터에 내장되어 있기 때문에 지금까지 필요했던 복잡하고 번거로운 배선 작업이 간단해지는 것은 물론, 에너지 절약도 실현할 수 있습니다.
전원 회생 모니터로 회생 전력량 체크가 가능하기 때문에 에너지 절약 효과도 한눈에 알아볼 수 있습니다.
승강기, 크레인 장치, 원심분리기, 권취기 등 회생 토크가 발생하는 기계 설비의 에너지 절약에 기여합니다.
- 전원 회생 기능에 의한 에너지 절약
- 배선 절약·공간 절약
- 뛰어난 제동 능력
- A700의 고기능·고성능을 계승
프리미엄 효율 모터 SF-PR 시리즈

첨단 고효율 기술로 에너지 절약에 기여
업계 최고 수준의 고효율을 실현함과 동시에 인버터 구동 특성을 향상시킨 에너지 절약 모터 「슈퍼 라인 프리미엄 시리즈 SF-PR」.
당사 표준 효율 모터 SF-JR 시리즈와 설치 치수(프레임 사이즈)가 호환되기 때문에 교체가 원활합니다. 또한 당사 배전 제어 기기와의 조합을 고려하여 설계되었기 때문에 SF-JR 시리즈와 거의 동등한 배전 제어 기기를 사용할 수 있습니다.
2014년 일본기계공업연합회 「우수 에너지 절약 기기 표창·회장상」을 수상했습니다.
- 톱 러너 기준(IE3)에 대응하는 에너지 절약 효과
- 인버터와의 조합으로 저속 영역에서의 정토크 운전이 가능
- 호환 가능한 설치 치수
- 배전 제어 기기와의 조합
- 1대로 일본 국내와 미국에 대응
CNC 주축 모터 SJ-D 시리즈

에너지 절약과 가공 시간 단축, 내구성·환경 대응을 고려.
환경 보호에 대한 사회적 요구가 점차 높아지고 있는 가운데, 이에 대응하고자 '에너지 절약' '자원 절약', 그리고 '안전성'과 '신뢰성'을 높이고 모터 성능을 최대한으로 이끌어 내는 CNC 주축 모터 「SJ-D 시리즈」가 탄생했습니다. 제품에 대한 신뢰성을 더욱 높일 수 있도록 디자인하여 기능과 디자인의 융합을 도모했습니다.
- 고효율(에너지 절약)
- 고속
- 경량/저진동
- 신뢰성 향상
생산 라인의 병목을 규명하여 개선책을 실시합니다.
개선 예: 리플로 장치의 대기 전력을 재검토 EcoServerⅢ로 각 설비의 전력 사용량을 집약하여 EcoAdviser로 분석
생산 라인에서 EcoAdviser로 각 설비의 전력 사용량을 분석한 결과, 생산 라인 전체 소비 전력의 약 60%를 차지하고 있는 설비가 '리플로 장치'로 판명.
이 설비는 운전/대기에 상관 없이 온도를 높이고 있기 때문에 대기 중에도 전력을 소비하며 준비 시간의 전력이 에너지 낭비로 이어지고 있다.

STEP 1
- 가동 관리 시스템이 라인을 구성하는 각 설비의 가동 상황을 집약·분석
- 각 설비별 전력 사용량을 계측하고 설비 가동 상황과의 상관을 분석하여 전력 낭비를 가시화
STEP 2
- 준비의 효율화·개선으로 준비 시간을 최적화

에너지 소비 원단위를 개선.