기판 홀 드릴링용 레이저 가공기란?
기판 홀 드릴링 레이저 가공기는 전자 기판에 미세한 ‘비어’나 ‘스루 홀’을 고속으로 뚫는 기판 홀 드릴링 레이저 가공기입니다. 스마트폰, 태블릿, PC 등 고기능화가 진행되는 각종 전자 기기의 고밀도 실장을 지탱하고 있습니다.
기판 홀 드릴링용 레이저 가공기
홀 드릴링 가공의 세계를 바꾸는 미쓰비시전기 레이저 가공기
레이저 가공기, FA 기기 톱 제조사의 종합력을 살려 레이저 발진기, 갈바노 스캐너, fθ 렌즈, 제어 기기 등의 주요 부품을 독자 개발·독자 제조. 높은 제품 품질과 안심 서비스를 제공합니다.
●수상 경력
- 2017년 전국발명표창 ‘특허청장관상’
- 2015년 제58회 10대 신제품상 ‘본상‘
- 2014년 제11회 ‘초' 제조부품대상 ‘기계부품상’
- 2011년 제25회 주니치산업기술상 ‘경제산업 장관상‘
- 2011년 제3회 레이저학회산업상 ‘우수상‘
- 2010년 제57회 오코우치상 ‘생산 특상‘
- 2009년 제41회 이치무라산업상 ‘공로상’
GTW6 Series
GTW6 시리즈
2워크 2빔 가공기
- 올라운드 모델
- 충실한 fΘ렌즈 라인업으로 동 다이렉트 가공부터 수지 다이렉트 가공, 소경 가공까지 폭넓은 가공에 대응.
- 업계를 리드하는 높은 생산성
- 미쓰비시전기 독자 기술인 주요 컴포넌트를 쇄신.
신개발의 신형 발진기 ‘ML5500U’와 신형 갈바노 스캐너 ‘3200 GL’을 탑재하여 생산성을 약 30% 향상.
압도적인 생산성과 안정된 가공 품질, 높은 가공 위치 정밀도를 실현합니다. - 레이저 가공의 가시화, 자동화에 대응
- FA 통신용 국제표준규격 OPC에 대응.
공장 측 생산 관리 시스템 및 SCADA와의 연계를 실현합니다. 또한, 가공 홀마다 에너지를 감시하는 펄스 에너지 모니터 기능을 표준 탑재.
트레이서빌리티의 향상을 실현합니다.
GTF5 Series
GTF5 시리즈
2워크 4빔 가공기
- 수지 기판 가공 대응 모델
- 수지 기판 가공에 특화하여 안정된 가공 품질과 더불어 높은 생산성, 높은 가공 위치 정밀도를 실현한 4빔기.
- 압도적인 생산성
- Synchrom 테크놀로지의 채택과 갈바노 스캐너의 고속화로 생산성을 약 20% 향상*패키지 기판 가공 전용 레이저 발진기(ML5500UM) 탑재와 4빔 동시 가공 광학계의 채택으로 한층 더 높은 생산성을 실현
- *기존 기계 GTF4 시리즈와의 비교(가공 내용, 가공 재료 등에 따라 다릅니다.)
- 높은 가공 위치 정밀도
- 고정밀 갈바노 스캐너 ‘3200GL’의 채택과 더불어 고정밀 대응 구조 플랫폼·제어 방식의 개량으로 높은 가공 위치 정밀도를 실현합니다.
GTW5-UVF20 Series
GTW5-UVF20 시리즈
2워크 2빔 가공기
- 플렉시블 기판 가공 대응 모델
- 플렉시블 기판의 주요 재료인 폴리이미드재의 가공에 적합한 레이저 파장 355nm의 ‘고속 UV 레이저 발진기’의 탑재로 안정적인 가공 품질을 실현합니다.
- 고속 트레파닝 가공
- 고속 UV 레이저 발진기·자사제 갈바노 스캐너와 더불어 “Synchrom(싱크롬)” 테크놀로지 탑재. 높은 생산성과 안정된 가공 품질을 실현합니다.
- 고정밀 미세 가공
- 광학 설계의 개량과 갈바노 스캐너의 고정밀 기술로 40μm 이하의 가공을 실현합니다.
- 안정된 양산 가공
- 250/260mm 폭 대응 릴투릴(RtoR) 장치 탑재. 롤 재료에 대해 안정된 양산 가공을 실현합니다.