제품정보

GOT1000 시리즈

GT10


충실한 GT10! 선택할 수 있는 범위를 더욱 확장한 라인업으로
충실한 화면 크기
GT10은 5.7인치형과 4.7인치형의 넓은 스퀘어 화면을 라인업하여, 더욱 편리성 높은 화면 레이아웃이 가능합니다.
또한, 와이드 화면의 4.5인치형, 3.7인치형은 화이트 프레임 타입도 선택할 수 있습니다.
충실한 화면 크기
F900 시리즈와의 높은 호환성으로, 패널 설계를 바꾸지 않고 설치 가능*1
F940GOT에서 GT1050/GT1055로 대체하는 경우, F930GOT에서 GT1030로 대체하는 경우.
GT1050 GT1055
GT1050/GT1055는 F940GOT와 같은 5.7인치형, QVGA320×240도트 액정으로 호환성이 탁월합니다.
F900 시리즈와의 높은 호환성으로, 패널 설계를 바꾸지 않고 설치 가능
GT1030
GT1030은 F930GOT와 같은 크기의 설치 치수로 깊이도 슬림. 표시 도트의 정밀화에 의해 해상도도 향상하였습니다. *2
F930 대비 1.44배
F900 시리즈와의 높은 호환성으로, 패널 설계를 바꾸지 않고 설치 가능
GOT 경유로 PLC에 연결되는 FA 트랜스페어런트 기능
GOT와 PC를 접속하여 GOT 경유로 FA 기기의 프로그래밍 및 기동ㆍ조정 작업을 실행할 수 있습니다.
GOT 경유로 PLC에 연결되는 FA 트랜스페어런트 기능
기타 대상 소프트웨어 및 버전은 "GOT1000 시리즈 접속 매뉴얼(미쓰비시전기 기기 접속편) GT Works3 대응"을 참조하십시오.
GOT 멀티 드롭 접속
시리얼 멀티 드롭 접속 모듈 GT01-RS4-M을 사용하면 GOT1000이 총연장 500m, 최대 16대까지 연결됩니다.
멀티 드롭 접속
대응하는 하드웨어 및 소프트웨어의 버전은 해당 매뉴얼을 참조하십시오.
GT16/GT15/GT14/GT11도 GOT 멀티 드롭 접속할 수 있습니다.
미쓰비시 인버터ㆍAC 서보에 대한 접속
미쓰비시 인버터ㆍ미쓰비시 AC 서보에 RS-422/485로 직접 연결하여, 쉽게 파라미터 설정 등을 조정할 수 있습니다.
미쓰비시 인버터ㆍAC 서보에 대한 접속
대응하는 하드웨어 및 소프트웨어의 버전은 해당 매뉴얼을 참조하십시오.
소프트웨어 공통 기능
상위 기종과 같은 소프트웨어로 편리한 기능을 소형 GT10에 응축하였습니다.
즉시 사용할 수 있는 OS 사전 설치
표현력이 풍부한 글꼴 바리에이션
다양한 알람 기능 및 윈도우 기능
레시피 기능 및 멀티 액션 스위치로 시퀀스 프로그램의 부담 감축
오리지널 기동 화면 표시
세계 각국의 언어 표시와 코멘트 전환 기능
화면 보호 기능으로 에너지 절약 운전
하드카피 기능(시리얼 프린터와 접속 가능)
기타 주요 기능
공통 ◎화면(베이스:최대 1024화면/윈도우:최대 512화면)
◎글꼴(표준(6×8도트:고딕, 16도트:고딕, 12도트:고딕[GT1020 제외])/고품질/TrueType/Windows)
◎화면 전환 기능, 화면 호출, 언어 전환 기능, 패스워드, 시스템 정보, 접속 기기 설정, 기동 로고
도형 작화 ◎직선, 연속 직선, 직사각형, 다각형, 모따기 사각, 원, 타원, 원호, 타원호, 원선, 타원 부채꼴
◎눈금 표시
◎채우기
◎이미지(BMP/DXF)
오브젝트 ◎코멘트 등록(기본 코멘트/코멘트 그룹)
◎부품 등록
◎데이터 연산 기능
◎오프셋 기능
◎보안 기능
◎램프 표시
◎터치 스위치
◎수치 표시/입력
◎아스키 표시/입력
◎시계 기능(GT1050, GT1055, GT1040, GT1045, GT1030:시계 내장, GT1020:PLC의 시계 참조)
◎코멘트 표시
◎알람 리스트/알람 이력
◎부품 표시
◎패널 미터
◎트렌드 그래프/꺾은선 그래프/막대 그래프/통계 막대 그래프/통계 원 그래프
◎상태 감시 기능
◎레시피 기능(4000점)
◎타임 액션 기능
자세한 내용은 매뉴얼을 참조하십시오.
GT Works3의 시뮬레이터 기능에 대응
실제 기기 없이 작화의 디버그가 가능합니다.
PC에서 편안하게 디버그
GT Works3 Ver.1.22Y 이후에서 대응
데이터 전송 기능으로 보다 사용하기 쉽게, 보다 자유롭게
"PC를 현장에 반입할 수 없다", "출장에 홀가분하게 가고 싶다", "먼 곳의 고객이 화면 변경하고 싶어한다",
"여러 대의 GOT에 같은 데이터를 다운로드해야 한다" 등 다양한 용도에 이용하실 수 있도록, GT10은 옵션 메모리 및 메모리 로더를 구비하고 있습니다.
기본 OS도 넣을 수 있으며, 새로운 기능도 함께 GOT를 업그레이드할 수 있습니다.
데이터 전송 기능으로 보다 사용하기 쉽게, 보다 자유롭게
최신 데이터가 입력된 메모리 보드 장착
유틸리티에서 데이터 읽기/쓰기
기동시 2점 터치로 자동 쓰기도 가능
데이터 전송 기능으로 보다 사용하기 쉽게, 보다 자유롭게
70mm×110mm의 콤팩트 설계(GOT 전송용 케이블도 내부에 수납)
기본 OS, 통신 드라이버, 프로젝트 데이터 쓰기 가능
프로젝트 데이터, 리소스 데이터 읽기 가능
스위치식에서 간단 조작(쓰기 금지 스위치 내장으로 오독 방지)
전원 불필요(GOT 또는 PC에서 전원 공급)
기본 OS, 통신 드라이버는 쓰기만, 리소스 데이터는 읽기만
리소스 데이터는 읽기만