![]()
AI기계 학습을 이용한 가공 진단 툴 입니다 NC MachiningAID는 미쓰비시전기 수치 제어장치의 가공 데이터를 수집 분석, 자동으로 가공 진단을 실시하고 가공 공정의 관련 자동화와 가공 비용 삭감에 기여합니다.
근로자 부족
가공품이 다종화(변종 변량 생산)
가공품이 다종화(변종 변량 생산)

자동화
가공 이상의 조기 발견
원가 절감이 어렵다
NC MachiningAID로 검출하는 이상과 검출을 위한 진단 기능 분류
가공 이상 진단
변종 변량 생산에 의해, 다양한 제품의 가공이 현장에서는 행해지고 있습니다.
NC MachiningAID에서는, 정상가공 상태를 자동 학습하고, 아래의 기술로 가공 직후에 이상 검출하여 알람 출력을 실시합니다.
이것에 의해 종래 작업원이 반출시, 간이 검사를 실시하고 있었던 것과 같은 효과를 얻을 수 있어 로봇과 병용하는 것으로 인 작업의 완전 자동화가 가능합니다.
주요 기술
공구 마모 진단
축마다 산출한 각 특징량※1과 공구 사용 횟수의 상관관계로부터 공구 마모를 검출하고 있는 특징량을 자동 선택하고, 진단 대상 공정별※2에 과거의 특징량 트렌드로부터 공구 수명을 자동 학습합니다. 학습 후에는 진단 대상 공정의 가공별로 공구의 열화(마모 진행)를 예측하고, 공구 수명에 가까워지면 NC 알람에 메시지를 표시하여 공구 교환※3을 촉구합니다.
※1 특징량이란 시계열 데이터의 특징을 한 점의 데이터로 설명하는 숫자로, 최대/최소값, 평균값 등의 통계량을 나타냅니다.
※2 변종 변량 생산에 있어서의 공구 관리를 실현하기 위해, 공구 수명은 대상 공정마다 관리하고 있습니다
※3 M800V/M80V시리즈의 공구수명관리Ⅱ기능을 유효할 때는 해당 공구를 수명 도달으로 하여 그룹 정의되어 있는 예비공구로 전환합니다.(ATC 대응은 공작 기계 메이커에서 실장
바랍니다.)
주요 기술
사용상의 주의사항
고속 고정밀 가공, 미세 선분 가공, CC-Link IE Field Basic, DRC 등을 이용할 때는, CNC의 CPU 부하가 높아지는 경우가 있어, NC 제어를 우선하기 위해, 데이터 수집 샘플링의 동작에 제한이 발생할 수 있습니다. 현재 상기 기능을 이용 중이며, 본 제품의 채용을 검토 받고 있을 때는 당사 영업 창구에 문의해 주십시오.
간단한 진단 장비 구성! (PC용 소프트웨어만으로 진단이 가능!)
M800VW/M80VW의 경우

M800VS/M80V+PC의 경우

M800VS/M80V+IPC+(①영상 입력 카드/②모니터/③리모트 데스크탑 접속)의 경우 ※1
※1 진단 화면 표시에 대해서, 고객 사정에 맞추어 ①, ②, ③ 중 하나를 선택해 주십시오.

IoT 데이터의 자동 진단의 구조(기계 학습 대응)

특허 취득 기술 탑재
미쓰비시 전기 제품의 AI 브랜드

1. 모터 정격의 최대 0.01%의 부하 변동 검출
특히 소경 공구나 마무리 가공 등에서는 절삭 부하가 작기 때문에 고정밀도의 부하 변동의 검출이 중요합니다.
동일한 직경의 드릴 가공에서도 모터 출력에서 데이터 수집 분해능이 다르다.

2. 절삭력에 의한 진단
주축 모터의 정격이 큰 경우 등 절삭 부하가 작아 주축 부하에 나타나지 않는 경우가 있습니다. 이 때문에, 절삭의 3분력 등, 주축 이외에 나타나는 부하에 의해, 경부하 절삭으로 진단 성능을 확보하고 있습니다.

3. 가공 부위의 자동 추출
가공에 의한 절삭 부하만을 자동 추출함으로써, S/N비※1을 향상시켜, 가공에 의한 미소한 변화를 파악할 수 있습니다.
※1 S/N비(시그널-노이즈비) 신호와 노이즈의 비

4. 진단에 최적인 특징량의 자동선정
날끝의 마모 경향을 감시하기에 최적인 절삭력 방향(축)과 특징량을, 축수(주/X/Y/Z)×특징량수(최대/최소/평균/적분/범위/가공 시간 )=24종류 이상 여러 특징량 중에서 공구 사용 횟수와 상관되는 특징량을 자동 추출합니다. 이것에 의해, 날끝의 마모 상황 및 가공 불량에 의한 변화를 검출할 수 있습니다.

M800VW/M80VW의 경우
운영 흐름

M800VS/M80V+PC 또는 IPC의 경우
운영 흐름

1. 설치
당사에서 설치 프로그램 .exe를 전자 데이터로 제공
① HMI 통합 인스톨러 화면에서 설치 실시(제품 ID 입력)
② 보안 기능으로 허용하는 애플리케이션으로 등록
① 진단용 PC(IPC)를 준비
② 설치 프로그램 시작
애플리케이션 설치 구현
2. 미쓰비시 CNC 설정
① CNC를 대응 버전으로 펌웨어 업데이트
② IPC(PC)와 CNC의 LAN 접속(M800VS/M80V의 경우)
③ 파라미터 설정(네트워크 설정, 실시간 샘플링 종류, 전류 출력 정밀도 변경)
④ 네트워크 접속, 파라미터 변경 확인
⑤ 공구 수명 관리 설정(예비 공구로 자동 교환하는 경우: 공구 그룹 정의)
⑥ NC MachiningAID용 데이터 샘플링 설정
1. G코드 가공 프로그램(서브 프로그램 번호가 숫자인 것)1. 으로부터 진단 대상 구간의 개시 종료 조건 지정

2. 절삭 구간 자동 추출 설정(시계열 데이터로부터 진단 대상의 가공 구간을 클렌징)

3. 진단 임계값 자동 설정(공구 교환 5회 실시)

1. 이상 검출시의 알람 출력


2. 각종 진단 운용 지원(화면 예)

*로그인 및 회원가입이 필요합니다.