![]()

2종류의 OS를 동시에 가동가능하며, 장치 제어와 데이터 수집은 리얼타임이 가능한 VxWorks®, 수집한 데이터의 해석 및 분석 결과 표시는 Windows®와 같이 OS마다 잘 처리할 수 있는 데이터가 있습니다. 따라서 기존 PC와 전용 기기 등의 조합으로 대응해 온 장치 제어, 정보 처리 기능을 1대에 집약하여 시스템 구축 비용 절감과 장치의 공간 절약화에 기여합니다.
공유 메모리와 공유 폴더를 경유하여 OS 간의 데이터 송수신을 쉽게 할 수 있습니다.

Windows®가 다운된 경우에도 VxWorks®를 동작시킨 상태로 Windows®만 재부팅할 수 있습니다.
CC-Link IE 필드 네트워크에 연결된 기기의 제어 정보와 생산 정보를 가장 빠른 1ms로 데이터 송수신이 가능합니다. 따라서 고정밀도 장치 제어와 생산 정보의 고속 수집을 실현합니다. CC-Link IE 필드 네트워크, CC-Link IE 필드 네트워크 Basic 용 포트를 장비하고 있기 때문에 설정만으로 간단히 대응 기기에 연결할 수 있습니다.

Windows®, VxWorks® 동시에 API를 제공하기 때문에 OS 간의 고속 데이터 통신과 각종 연결 기기로 용이한 액세스가 실현 가능하며 프로그램을 쉽게 생성할 수 있습니다. 또한, CCPU 함수나 MD 함수 등 C언어 컨트롤러 유닛과 공용 함수를 사용할 수 있기 때문에 C언어 컨트롤러 유닛의 프로그램 자산을 활용할 수 있습니다.
범용 PLC MELSEC 시리즈로 축적된 높은 내환경성·내구성을 가지고 있기 때문에 고객이 사용하는 다양한 환경에서 장기 연속 가동이 가능합니다.
또한, 소모품은 쉽게 분리·교환할 수 있기 때문에 용이한 메인터넌스도 가능합니다.

*1. CC-Link IE 필드 네트워크 Basic은 CH1에서만 대응합니다.